Bedieningsvarianten
Dankzij de uitbreiding van het assortiment aan TOPJOB® S-rijgklemmen kan vanaf nu worden gekozen uit drie bedieningsvarianten: hendel, drukknop of bedieningsopening.
Voordelen:
- Hendel: alle soorten geleiders kunnen eenvoudig en intuïtief met de hand aangesloten en losgekoppeld worden.
- Drukknop: voor het openen van de klempositie met de drukknop kan het bedieningsgereedschap vrij worden gekozen.
- Bedieningsopening: het bedieningsgereedschap blijft in de bedieningsopening steken tot de geleider aangesloten is.
![Bedieningsvarianten Rijgklemmen met hendel, rijgklemmen met drukknop en rijgklemmen met bedieningsopening](/medias/200-Bedieningsvarianten-Rijgklemmen-met-hendel-drukknop-en-bedieningsopening.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAwfGltYWdlL2pwZWd8YURVd0wyaGlNUzh4TXpreU1qa3hNVGMwT0RFeU5pOHlNREJmUW1Wa2FXVnVhVzVuYzNaaGNtbGhiblJsYmlCU2FXcG5hMnhsYlcxbGJpQnRaWFFnYUdWdVpHVnNMQ0JrY25WcmEyNXZjQ0JsYmlCaVpXUnBaVzVwYm1kemIzQmxibWx1Wnk1cWNHY3w0MTBlNTc0YmQ2YjUzZTgwY2FiNTcwYjgwZmVhNTE1YTdjNDQ4Y2M0MDI3ZmVkYjViMDBhOTE2MTJjNTgyMzhl)
Doorgangsklemmen
TOPJOB® S-doorgangsklemmen zijn verkrijgbaar als 1-, 2- en 3-etage variant én als 4-etage klem, bijvoorbeeld voor de motoraansluiting.
Voordelen:
- Groot doorsnedebereik van 0,14 mm2 tot 25 mm2
- Groot overzicht door gecentreerde centrale markeringsframes voor doorlopende markering met meerregelige bedrukbare markeringsstrips en WMB-markering
- Voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen: varianten voor Ex i- en Ex e-toepassingen
- Varianten met toelating voor 800 V conform IEC en 600 V conform UL
![Doorgangsklemmen](/medias/200-Doorgangsklemmen.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyaGpZeTh4TXpreU1qa3hNREEwTkRFNU1DOHlNREJmUkc5dmNtZGhibWR6YTJ4bGJXMWxiaTVxY0djfGYyNzRiMmRiYjgzOTViZjI1NDE0YjFhYjE3MjY1ZGVlNWY1ZTJiNjQ5NGIzNzA0NDUyMmU3ZjQ4N2Q5MDY4ZDU)
Installatierijgklemmen
Bescherm uw systemen tegen fouten en profiteer van nog meer rentabiliteit. Met onze installatierijgklemmen halveert u uw testinspanningen bij de volgens de normen voorgeschreven isolatieweerstandsmeting, onder andere in brandgevaarlijke omgevingen en bouwkundige installaties voor samenscholingen.
Voordelen:
- Extreem robuust: klemmen met hoogste stroombelastbaarheid op de markt
- Tijd- en kostenbesparende markering: doorlopende markeringsstroken met maximaal drie regels
- Realisatie van alle brugtaken in ruimtebesparende eensporige brugschacht
- Push-in CAGE CLAMP®: directe aansluiting van massieve en meeraderige geleiders en van fijnaderige geleiders met adereindhuls
![installatierijgklemmen](/medias/installatierijgklemmen.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjkzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhrTkM4eE16a3lNVFk1TWpjeE1qazVNQzlwYm5OMFlXeHNZWFJwWlhKcGFtZHJiR1Z0YldWdUxtcHdad3w5OTI0MWUzNDI3NjI5ODBkZGM5OWFjNzU5ZDc3MDk1NDQzMGEzZDQ0ZmI4NDQ2OTlhYmY2MmMyYmIzNjY5Mjg5)
Scheidings- en meetklemmen
Met onze scheidings- en meetklemmen kunt u circuits veilig en snel loskoppelen. De oranjekleurige scheiders c.q. scheidingsstekers bevinden zich tussen de geleiders en bieden zodoende een goede visuele controle.
Voordelen:
- Alternatieve scheidingsmogelijkheden: met zwenkbare scheider en extra mechanische vergrendeling of met scheidingssteker
- Ruimte besparen met 2-etage dubbele scheidingsklemmen: twee potentiaalvrije scheidingsklemmen op twee verdiepingen
- Servicevriendelijke controle op mogelijke aardlekken door middel van aarddraad-scheidingsklemmen
- Ook geschikt voor toepassingen op het gebied van regeneratieve energie met spanningen tot DC 1.500 V (serie 2006)
- Overzichtelijkheid: de contouren van deze klem zijn gelijk aan de contouren van de desbetreffende doorgangsklemmen
- Veilige en economische realisatie van schakeltaken dankzij veelzijdige brugsystemen
![Scheidingsklemmen en meetklemmen](/medias/200-Scheidingsklemmen-en-meetklemmen.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU3fGltYWdlL2pwZWd8YURNMEwyZzVPUzh4TXpreU1qa3dPRGd6TVRjM05DOHlNREJmVTJOb1pXbGthVzVuYzJ0c1pXMXRaVzRnWlc0Z2JXVmxkR3RzWlcxdFpXNHVhbkJufDljMzhiMTE1Yjk4Nzg3NDI3MDRlNzYyMDIzMjVlY2VkNGRkYTMzMjFmNzIzOWE1ZmE1OThjODk5MjYwNmM1MGE)
Zekeringsklemmen
Onze TOPJOB® S-rijgklemmen beschermen circuits optimaal tegen kortsluiting en zorgen voor een betrouwbare werking bij gebruik in uw installatie. De zekeringsklemmen zijn bestemd voor G-smeltpatronen of voor platte zekeringen.
Voordelen:
- Klemmen kunnen direct naast worden elkaar geplaatst.
- Eenvoudige en ongevaarlijke vervanging van de zekeringen
- Optioneel met LED-defectindicator voor een snelle detectie van defecte zekeringen
- Zekeringsklemmen kunnen ook door het gebruik van basisklemmen en zekeringstekers zonder veel tijd en moeite voor montage en bedrading worden gemaakt.
![Zekeringsklemmen](/medias/200-Zekeringsklemmen.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjA5fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyZ3hPUzh4TXpreU1UWTVOVGs0T1RjNU1DOHlNREJmV21WclpYSnBibWR6YTJ4bGJXMWxiaTVxY0djfDY3MzAzY2RjZjk5OGUzY2Y4OTMxNTQzNDNlMTdjNWIxZjg3NGQ0MDFhNzMyMmNiMjZkZDI4MzVjMWMxNmY0NGE)
Stroom- en spanningsomvormer klemmen
De TOPJOB® S-stroomomvormerklemmen c.q. de scheidings- en meetklemmen zijn ontwikkeld voor het gebruik in stroomtransformatorschakelingen. Veilig, automatisch kortsluiten en eenvoudig meten is met deze klemmen mogelijk.
Voordelen:
- Met bovenliggende schakelbrugschacht voor het kortsluiten van de omvormer
- Intuïtieve en comfortabele bediening
- Nauwkeurige weergave van de schakeltoestand door open en tegelijkertijd contactbeveiligde constructie
- Hoge functionaliteit bij geringe afmetingen
- Alle klemmen van de serie 2007 zijn geschikt voor 30 A / 500 V en 300 V UL.
![Stroomomvormer en spanningsomvormer klemmen](/medias/200-Stroomomvormer-en-spanningsomvormer-klemmen.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc5fGltYWdlL2pwZWd8YURnM0wyZzFNUzh4TXpreU1qa3hNalEyT1RBeU1pOHlNREJmVTNSeWIyOXRiMjEyYjNKdFpYSWdaVzRnYzNCaGJtNXBibWR6YjIxMmIzSnRaWElnYTJ4bGJXMWxiaTVxY0djfDBhNTI0YmE1ZDc1ZTFiY2QwOGJkNzYxMTMzZmQ1ZGJhMTVkYjNjM2JhODVlODA1MTgyMWFkM2ZkZWQ5NTJlNjI)
Initiator- en actuatorklemmen
De TOPJOB® S-initiator- en actuatorklemmen zijn bij uitstek geschikt voor de bedrading van moderne machinebesturingen. Vanwege de geringe bouwbreedte zijn de klemmen optimaal voor kleine klemmenkasten in de decentrale periferie van de installatie alsook voor de centrale opbouw in de schakelkast.
Voordelen:
- Bouwbreedte van slechts 3,5 mm per sensor: vele sensoren op een minimale ruimte
- Bruggen met standaardbruggen zonder begrenzing van het aantal polen
- Eenvoudige toewijzing van de potentialen dankzij de gekleurde bruggen
- Overzichtelijk: markeringsstroken met meerdere bedrukbare regels die de brugschacht vrij laten.
- Goede leesbaarheid, onafhankelijk van de montagerichting, dankzij twee markeringshouders
- Eenvoudige toewijzing: LED-indicatie, brug en markering zijn altijd zichtbaar, ook in aangesloten toestand
![Initiatorklemmen en actuatorklemmen](/medias/200-Initiatorklemmen-en-actuatorklemmen.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzkzfGltYWdlL2pwZWd8YURrNEwyZzJNaTh4TXpreU1UWTVORFF4TmpreU5pOHlNREJmU1c1cGRHbGhkRzl5YTJ4bGJXMWxiaUJsYmlCaFkzUjFZWFJ2Y210c1pXMXRaVzR1YW5CbnxmYWEzMTUzNWRkNDRmZTgzMmY2OGQzN2U0NGNhNzlmZGQ4NjdhOGEzNWIzMDBhYzA0NjcwOTg2ZTM0Nzc4MTY5)
Diode- en LED-klemmen
Onze diodeklemmen zijn speciaal ontwikkeld voor de individuele opbouw van diodeschakelingen, bijvoorbeeld voor het testen van lampen en voor collectieve storingsmeldingen. Met behulp van de LED-klemmen kunnen bewakingsmodules voor besturings- en werkstroomcircuits worden opgebouwd.
Voordelen:
- Hoge contactdichtheid dankzij geringe klembreedte van slechts 5,2 mm
- Mogelijke opbouw van afzonderlijke schakelingen mogelijk door het gebruik van kambruggen.
- Nog meer schakelopties dankzij 2- en 3-etage diode- en LED-klemmen
![Diodeklemmen en LED-klemmen](/medias/200-Diodeklemmen-en-LED-klemmen.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDExfGltYWdlL2pwZWd8YUdOakwyaGlZaTh4TXpreU1qa3hNVFF5TURRME5pOHlNREJmUkdsdlpHVnJiR1Z0YldWdUlHVnVJRXhGUkMxcmJHVnRiV1Z1TG1wd1p3fDNiYTAzNWZjN2MzMWEzOTRjMWJiZjRiZjMzM2NiZmM2MjllNTQ3NWU3M2IyYTcyZTI2Yjc5NTUzNzMxMjU3YmU)
Insteekbare diode- en LED-modules
Insteekbare diode- en LED-modules maken het eenvoudig om speciale functionele eenheden te creëren zonder extra montage en bedrading. De modules zijn verkrijgbaar in twee basisuitvoeringen. Enerzijds zijn de modules beschikbaar voor basisklemmen, waar deze eenvoudig in de scheidingscontacten worden gestoken. Anderzijds zijn varianten verkrijgbaar die in brugschachten van conventionele doorgangsklemmen kunnen worden geplaatst. Voor het gebruik op basisklemmen zijn lege stekers verkrijgbaar die individueel kunnen worden uitgerust met weerstanden, diodes of andere componenten.
Voordelen:
- Geen extra inspanning bij montage en bedrading.
- Bedradings- en functieniveau zijn van elkaar gescheiden.
- Snelle vervanging door andere functionele eenheden - plug-in modules op doorvoerklemmen maken een eenvoudige aanpassing van bestaande systemen naderhand mogelijk.
- Eenvoudig confectioneren van lege stekers door snijklemaansluiting: solderen is niet nodig
- Markering met markeringsstroken of WMB-markeringsschildjes
![Insteekbare diodemodules en insteekbare LED-modules](/medias/Insteekbare-diodemodules-en-insteekbare-LED-modules.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyaGtOaTh4TXpreU1UWTVNekV3TmpJd05pOUpibk4wWldWclltRnlaU0JrYVc5a1pXMXZaSFZzWlhNZ1pXNGdhVzV6ZEdWbGEySmhjbVVnVEVWRUxXMXZaSFZzWlhNdWFuQm58YmI2M2YwYjVkMzU1OWNiYTlkOWI4ZTcwOGMzNmYwMmMwNzRhNDdlOWIzMWYyZWJmMDNmZDQzZGE5M2I4NjVkNA)