Thema's 7 juni 2021
Gewoon efficiënt

Verhoog uw efficiëntie met de rijgklemmen van het TOPJOB® S-productportfolio inclusief toebehoren en software.

Kortere levertijden, dalende kosten en het toenemende tekort aan gekwalificeerd personeel brengen uitdagingen voor de bouw van schakelsystemen met zich mee. Om desondanks concurrerend en rendabel te blijven, zijn efficiënte en intelligente producten en systemen gedurende de gehele procesketen nodig.

Een overzicht van ons productportfolio:

  • Ruime keuze aan passende rijgklemmen voor iedere toepassing
  • Snel markeringssysteem voor een beter overzicht
  • Multifunctioneel assortiment aan bruggen – intuïtieve configuratiesoftware Smart Designer voor de eenvoudige online projectering

Het portfolio - optimaal op elkaar afgestemd

Configurator Smart Designer

Met de Smart Designer van WAGO, dé configurator voor producten van WAGO, heeft u te allen tijde toegang tot uw projecten, wereldwijd en zonder installatie. Bespaar tijd en vermijd fouten door de projectbewerking vanaf iedere willekeurige locatie en de vroegtijdige plausibiliteitscontrole. Genereer complete stuklijsten – rechtstreeks via de Smart Designer of door middel van passende interfaces voor uw bovengeschikte engineeringtool.

Markeringssysteem

Efficiënter werken – met het tijdbesparende en performante markeringssysteem Smart Script van WAGO voor alle componenten in de schakelkast. Rechtstreeks vanuit Smart Designer of via Smart Script: maak gedetailleerde markeringsstroken met maximaal 3 regels aan. Met onze Smart Printer heeft u bovendien de mogelijkheid om uw markeringen direct vanuit verschillende systemen af te drukken.

Rijgklemmenprogramma

Bespaar tijd en vermijd fouten bij de realisatie van uw schakelsystemen: dankzij veilige push-in techniek en een selectie aan bedieningsvarianten (hendel, drukknop of bedieningsopening) zijn onze rijgklemmen bijzonder eenvoudig en snel te gebruiken – zowel in de werkplaats als on site.

RIJGKLEMMEN EN TOEBEHOREN:
BETER ALS ALLES PAST

{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBCN0tEIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000B7KD","modifiedtime":"2024-07-03T03:57:28+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBCQkZGIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBCQkZEIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBCQkZHIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBCQkZFIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","imagemapPopups":[],"headline":"<p>Efficiënter als alles past</p>","image":{"code":"MM-39615_graphic_ISO_Graphic_Daten, Software, Reihenklemmen_2000x1125_.jpg","altText":"MM-39615_graphic_ISO_Graphic_Daten, Software, Reihenklemmen_2000x1125_.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-39615-graphic-ISO-Graphic-Daten-Software-Reihenklemmen-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDgyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnMllTOHhNakl6TWpRd01UYzBOems1T0M4eU1EQXdYMDFOTFRNNU5qRTFYMmR5WVhCb2FXTmZTVk5QWDBkeVlYQm9hV05mUkdGMFpXNHNJRk52Wm5SM1lYSmxMQ0JTWldsb1pXNXJiR1Z0YldWdVh6SXdNREI0TVRFeU5WOHVhbkJufDY3YjM0YzEzYmM2OTk0MWNmODI5MWE5MzY2MTg2OGQyNTBjN2M3NzRhNDQxMmZhY2FkZDY0ZGJlNmU1Njg2Njg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-39615-graphic-ISO-Graphic-Daten-Software-Reihenklemmen-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd3WlM4eE1qSXpNalF3TWpNek56Z3lNaTh4TmpBd1gwMU5MVE01TmpFMVgyZHlZWEJvYVdOZlNWTlBYMGR5WVhCb2FXTmZSR0YwWlc0c0lGTnZablIzWVhKbExDQlNaV2xvWlc1cmJHVnRiV1Z1WHpJd01EQjRNVEV5TlY4dWFuQm58MTQ2ZjBlNTJlZWFhY2MxNTg2MGY5NjFjNGI0MzM4OGZiM2Q4MGI0NGNiYTU0YmM3NzUwM2E1NjEwMDVhMjI3Yw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-39615-graphic-ISO-Graphic-Daten-Software-Reihenklemmen-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmcyTmk4eE1qSXpNalF3TVRnM09UQTNNQzh4TWpnd1gwMU5MVE01TmpFMVgyZHlZWEJvYVdOZlNWTlBYMGR5WVhCb2FXTmZSR0YwWlc0c0lGTnZablIzWVhKbExDQlNaV2xvWlc1cmJHVnRiV1Z1WHpJd01EQjRNVEV5TlY4dWFuQm58ODdkMTIzMWQzZDlmYTM5MjFhZmIyZDBkNTkxYTlmZTRlZTlhMmMxNGYwMTZhOWVlYTM4MGZkMGI4ZWM4ZmM2OA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-39615-graphic-ISO-Graphic-Daten-Software-Reihenklemmen-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcyTXk4eE1qSXpNalF3TVRrME5EWXdOaTh4TURJMFgwMU5MVE01TmpFMVgyZHlZWEJvYVdOZlNWTlBYMGR5WVhCb2FXTmZSR0YwWlc0c0lGTnZablIzWVhKbExDQlNaV2xvWlc1cmJHVnRiV1Z1WHpJd01EQjRNVEV5TlY4dWFuQm58NGJmZDY3MWQzMjExMjRhNjhhYTlkZDdjZDY3NDAzYmIyOWJmMjljN2FiZWZlM2EzYTY5Zjc3NWViMWI1NzEyYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-39615-graphic-ISO-Graphic-Daten-Software-Reihenklemmen-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd4T1M4eE1qSXpNalF3TWpBeE1ERTBNaTgzTmpoZlRVMHRNemsyTVRWZlozSmhjR2hwWTE5SlUwOWZSM0poY0docFkxOUVZWFJsYml3Z1UyOW1kSGRoY21Vc0lGSmxhV2hsYm10c1pXMXRaVzVmTWpBd01IZ3hNVEkxWHk1cWNHY3wwNGIxZDJlYWJmMzYwZDI1ZWQ1ZmI1OGZhMmYxOTMxZTM3ZWY0MzRlOWUwMzBkNzA4ZjQ2ZDExNTJmNGJiYTI0","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-39615-graphic-ISO-Graphic-Daten-Software-Reihenklemmen-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmd4T0M4eE1qSXpNalF3TWpBM05UWTNPQzgwT0RCZlRVMHRNemsyTVRWZlozSmhjR2hwWTE5SlUwOWZSM0poY0docFkxOUVZWFJsYml3Z1UyOW1kSGRoY21Vc0lGSmxhV2hsYm10c1pXMXRaVzVmTWpBd01IZ3hNVEkxWHk1cWNHY3xkYzU0MTg3MzIyMDJkZDY1ZTY0YTg3YTYwZWU0NTg2MzdjYWIwYmZkMzMzMTRjMjc5YzJiMTU2ZTc4OWQ1MmQz","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-39615-graphic-ISO-Graphic-Daten-Software-Reihenklemmen-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyZ3hNUzh4TWpJek1qUXdNakkzTWpJNE5pOHlNREJmVFUwdE16azJNVFZmWjNKaGNHaHBZMTlKVTA5ZlIzSmhjR2hwWTE5RVlYUmxiaXdnVTI5bWRIZGhjbVVzSUZKbGFXaGxibXRzWlcxdFpXNWZNakF3TUhneE1USTFYeTVxY0djfDJiZWQwNzFlMmQxNmUyMDE4OTM5MjAzOTNkZTg5MDlkNzczMjEzYjQ5MmYwNjI5M2VkNmRjNTczNGZmMTAwOGY","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"MM-39615_graphic_ISO_Graphic_Daten, Software, Reihenklemmen_2000x1125_.jpg"},"lastLoad":1719979048562,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwQUU4VCIsImNhdGFsb2dJZCI6Im5sLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"HotSpot","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-09-13T06:12:50+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Wij stellen gegevens, macro's en interfaces voor CAE-tools ter beschikking.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBCN0tEIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBCQkZEIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","callToAction":{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","type":"Link Component","dynamicVisibility":true,"contentPageLabelOrId":"/engineering-daten","uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBCQU5OIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","footersSocial":[],"linkName":"Ervaar meer","footers":[],"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000BANN","modifiedtime":"2022-11-21T13:15:44+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"selectedCmsFacets":[],"headers":[],"visible":true,"contentPage":"eyJpdGVtSWQiOiJwYWdlXzAwMDAxQlVEIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"navigationNodes":[],"searchable":true,"url":"/smartdata/engineering-gegevens","typeCode":"CMSLinkComponent","target":"SAMEWINDOW","renderWithEmptyTarget":false,"external":false,"slots":[],"itemtype":"CMSLinkComponent","restricted":false,"name":"Link","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-09-13T06:12:56+0000","navigationList":[],"actions":[],"headersUserMenu":[],"parents":[]},"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000BBFD","modifiedtime":"2021-09-13T06:12:57+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"headline":"<p>Planning</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Popup_Planning","x":12,"synchronizationBlocked":false,"y":58,"containers":[],"creationtime":"2021-09-13T06:12:57+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Configureer projecten te allen tijde en wereldwijd met de Smart Designer.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBCN0tEIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBCQkZFIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","callToAction":{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","type":"Link Component","dynamicVisibility":true,"contentPageLabelOrId":"/smartdesigner","uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBCQU5NIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","footersSocial":[],"linkName":"Ervaar meer","footers":[],"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000BANM","modifiedtime":"2023-03-09T14:33:37+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"selectedCmsFacets":[],"headers":[],"visible":true,"contentPage":"eyJpdGVtSWQiOiJwYWdlXzAwMDAxOUxIIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"navigationNodes":[],"searchable":true,"url":"/smartdata/smartdesigner","typeCode":"CMSLinkComponent","target":"SAMEWINDOW","renderWithEmptyTarget":false,"external":false,"slots":[],"itemtype":"CMSLinkComponent","restricted":false,"name":"Link","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-09-13T06:12:56+0000","navigationList":[],"actions":[],"headersUserMenu":[],"parents":[]},"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000BBFE","modifiedtime":"2021-09-13T06:12:57+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"headline":"<p>Constructie en engineering</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Popup_Engineering","x":29,"synchronizationBlocked":false,"y":58,"containers":[],"creationtime":"2021-09-13T06:12:57+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Realiseer markeringstaken snel en gedetailleerd.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBCN0tEIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBCQkZHIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","callToAction":{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","type":"Link Component","dynamicVisibility":true,"contentPageLabelOrId":"/beschriftung-entdecken","uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBCQU5MIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","footersSocial":[],"linkName":"Ervaar meer","footers":[],"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000BANL","modifiedtime":"2023-02-01T09:05:47+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"selectedCmsFacets":[],"headers":[],"visible":true,"contentPage":"eyJpdGVtSWQiOiJwYWdlXzAwMDAxOUpXIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"navigationNodes":[],"searchable":true,"url":"/verbindingstechniek/markering-ontdekken","typeCode":"CMSLinkComponent","target":"SAMEWINDOW","renderWithEmptyTarget":false,"external":false,"slots":[],"itemtype":"CMSLinkComponent","restricted":false,"name":"Link","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-09-13T06:12:56+0000","navigationList":[],"actions":[],"headersUserMenu":[],"parents":[]},"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000BBFG","modifiedtime":"2021-09-13T06:12:56+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"headline":"<p>Markering</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Popup_Marking","x":47,"synchronizationBlocked":false,"y":58,"containers":[],"creationtime":"2021-09-13T06:12:56+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Maak projecten met de juiste klem voor iedere toepassing aan.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBCN0tEIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBCQkZGIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","callToAction":{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","type":"Link Component","dynamicVisibility":true,"contentPageLabelOrId":"/topjob-s","uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBCQU5PIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","footersSocial":[],"linkName":"Ervaar meer","footers":[],"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000BANO","modifiedtime":"2023-03-14T11:24:41+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"selectedCmsFacets":[],"headers":[],"visible":true,"contentPage":"eyJpdGVtSWQiOiJwYWdlXzAwMDAxOUpHIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"navigationNodes":[],"searchable":true,"url":"/topjob-s","typeCode":"CMSLinkComponent","target":"SAMEWINDOW","renderWithEmptyTarget":false,"external":false,"slots":[],"itemtype":"CMSLinkComponent","restricted":false,"name":"Link","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-09-13T06:12:57+0000","navigationList":[],"actions":[],"headersUserMenu":[],"parents":[]},"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000BBFF","modifiedtime":"2021-09-13T06:12:57+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"headline":"<p>Realiseren</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Popup_Production","x":70,"synchronizationBlocked":false,"y":58,"containers":[],"creationtime":"2021-09-13T06:12:57+0000","actions":[],"parents":[]}],"actions":[],"parents":[]}

Efficiënter als alles past

EFFICIËNTE PROCESSEN

Samenspel van systemen en producten

Efficiëntieverhogingen zijn een niet te onderschatten stelschroef om bij de bouw van schakelsystemen economisch en concurrerend te kunnen werken. Met ons TOPJOB® S-assortiment aan rijgklemmen, passend toebehoren en aanvullende software heeft u de beschikking over optimaal op elkaar afgestemde componenten voor een efficiënt engineeringproces – van planning tot levering. Daartoe behoren, naast ons gebruikersvriendelijke assortiment aan rijgklemmen, ook het ter beschikking stellen van CAE-productgegevens en -macro's in hoge kwaliteit, naadloze interfaces van onze tools (zoals de onlineconfigurator Smart Designer) met CAE-tools zoals EPLAN of WSCAD en een gedetailleerde, systematische markering, die u reeds in de Smart Designer of via Smart Script aan kunt maken en die u achteraf een beter en sneller overzicht over het schakelsysteem biedt.

Interview

MM-36443  new website page TOPJOB® S_WAGO0364_2000x1125_.jpg

Bouwers van schakelsystemen worden, om concurrerend te blijven, voortdurend uitgedaagd om de productieketen te optimaliseren en efficiënter te maken.

Rainer Kampenga, Project Planning Industry

Wat zijn de huidige uitdagingen in het engineeringproces?

De uitdaging bij de planning van een schakelkast begint vaak al met de eisen. Steeds meer functies moeten in een steeds kleinere ruimte worden ondergebracht. Dat zorgt ervoor dat reeds tijdens de planning uitermate nauwkeurig moet worden gepland, bijvoorbeeld bij de keuze van ruimtebesparende en efficiënte componenten zoals de rijgklemmen. Een andere uitdaging is de snelle toegang tot de technische gegevens van een product. Niemand heeft de tijd om uitgebreid naar informatie bij een onderdeel te zoeken. Ook bij het opstellen van een schakelschema zijn uitgebreide macrobibliotheken van de fabrikant belangrijk. Zo kan snel en correct worden getekend.

Welk optimaliseringspotentieel ziet u?

Een belangrijke factor speelt de uitwisseling van gegevens tussen de interfaces. Het verliezen of ontbreken van informatie moet absoluut worden vermeden. De overdracht van gegevens mag bovendien niet te omslachtig zijn, bijvoorbeeld als stuklijsten handmatig van het ene systeem aan het andere moeten worden overgedragen. Als de interfaces niet naar behoren functioneren, kan dit storingen veroorzaken. En overleggen kost gewoon veel tijd. Bovendien is het belangrijk om van planning tot levering over goede en consistente gegevens te kunnen beschikken. De overdracht van gegevens moet vlot en probleemloos verlopen, en de productiedocumenten moeten gewoon duidelijk en goed leesbaar zijn. Met andere woorden: de juiste hoeveelheid informatie moet in zo min mogelijk, en bij voorkeur open uitwisselingsformaten beschikbaar zijn.

Welke producten zijn hiervoor in de toekomst relevant?

Gegevens zijn van essentieel belang. Op dit vlak wordt van fabrikanten nog steeds verwacht dat gegevens correct, compleet en in gelijkblijvende kwaliteit ter beschikking worden gesteld – en dat over het algemeen in alle gangbare formaten. Hiertoe behoren, naast de gegevensbladen, ook schakelschema- en opbouwmacro's in 2D en 3D. Hulpmiddelen die de projectplanning vereenvoudigen zijn zinvol en nuttig, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van berekeningen of plausibiliteitscontroles, of voor markeringen of ter ondersteuning van de inbedrijfstelling. Idealiter dienen deze tools door het hoofdplanningssysteem "gevoed" te worden, of zelfs als add-in te draaien, zodat alles perfect past. Over het algemeen geldt: hoe minder tijd ik nodig heb voor de projectering, hoe liever ik het product gebruik. Dat geldt ook voor de handling bij montage en bedrading.

Referenties

Ook interessant

Passende producten

Rijgklemmen

Rijgklem van serie WAGO TopJob S.jpg

Meer power met de rijgklemmen TOPJOB® S

Rijgklemmen Topjob S