[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/m8-m12-pluggable-connectors" }, "headline": "Connectoren M8 en M12", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-431791-new-website-page-series-756-M8-M12-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3xudWxsfC18YVcxaFoyVnpMekV6T1RrME56Y3pNVGcwTlRReUxtSnBiZ3wt" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-06-24_12-25/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Apr 19 14:20:50 CEST 2024", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:45 CET 2024" }

Sensoren en actuatoren flexibel bedraden

Verbindings- en aansluitkabels M8 en M12 zijn nu in verschillende kabellengten verkrijgbaar

WAGO breidt het portfolio aan sensor- en actuatorkabels voor I/O-systemen verder uit. De M8- en M12-verbindingskabels zijn vooraf geconfectioneerd en in verschillende lengten tussen 0,3 en 20 meter verkrijgbaar. Bovendien zijn op aanvraag klantspecifieke kabellengten verkrijgbaar. De kabels M8 en M12 zijn A-gecodeerd en de kabels hebben 3, 4 of 5 polen. Hierdoor beschikt ieder I/O-systeem over de juiste kabel met de gewenste kabellengte voor de bedrading van sensoren en actuatoren. De sensor- en actuatorkabels met beschermingsklasse IP67 kunnen in de kleur zwart en met een rechte of haakse connector worden besteld. De halogeenvrije en oliebestendige M8- en M12-kabels worden gebruikt in I/O-systemen in industriële omgevingen, bijvoorbeeld in de machinebouw, in spuitgietmachines, in freesmachines en in robottoepassingen.


Artikelnummer:


756-61xx/00x0-0xxx


756-62xx/00x0-0xxx


756-63xx/00x0-0xxx


756-64xx/00x0-0xxx


756-65xx/00x0-0xxx


Beschikbaarheid: kwartaal 1/2024

Uw voordelen

  •  M8 en M12 kabels beschikbaar in 30 verschillende lengtes

  •  Halogeenvrije kabels bieden vuurbestendige vereisten

  •  Passend in alle I/O systemen van alle producenten