Nieuwe connectoren MCS MAXI 6 met hendel – veldbedrading in een handomdraai
Het connectorsysteem MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) wordt uitgebreid: de connectoren van de serie MCS MAXI 6 zijn geschikt voor geleiderdoorsneden tot 10 mm2 en beschikken over een geïntegreerde hendel die een snelle en comfortabele aansluiting met de hand mogelijk maakt.
Het connectorsysteem MCS MAXI 6 is met een doorsnedebereik van 0,2 mm2 tot 10 mm2 ideaal voor hoge stromen. De connectoren zijn verkrijgbaar als 2- tot 9-polige variant met een rastermaat van 7,62 mm en zijn geschikt voor "wire-to-wire"- en "wire-to-board"-verbindingen. Met een toegekende stroom van 41 A is het systeem bijzonder geschikt voor de aansluiting van vermogenselektronica. Massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhuls kunnen dankzij de push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek direct aangesloten worden. De connectoren zijn zowel met een rechte als met een schuine insteekrichting ten opzichte van de printplaat verkrijgbaar en zorgen voor een flexibele aansluiting op de printplaat.
De nieuwe connectoren MCS MAXI 6 zorgen voor een aanzienlijke ruimtebesparing, aangezien niet alleen geleiders met een nominale doorsnede, maar ook met de eerstvolgende grotere doorsnede (10 mm2) aangesloten kunnen worden.
In een oogopslag:
Eenvoudige aansluiting met de hand dankzij de hendel
Intuïtieve bediening zonder gereedschap dankzij de hendelaansluiting
Productportfolio van 0,2 … 25 mm²
Directe aansluiting dankzij push-in CAGE CLAMP®
100% beveiligd tegen verkeerd insteken
Codering en vergrendeling optioneel mogelijk