Product Nieuws 26 september 2023

Aansluiting van apparaten zonder gereedschap voor hoge spanningen

Printconnectoren MCS MIDI HV, met een rastermaat van 7,5 mm, met UL-toelating, voor maximaal 600 V

Het nieuwe connectorsysteem voor printplaten MCS MIDI HV, met een rastermaat van 7,5 mm en geschikt voor 2 tot 8-polen, beschikt over een zelfstandig stekereinde. Hierin worden de pennen door tussenwanden van elkaar gescheiden en in afzonderlijke penkamers ondergebracht. De nieuwe 1-draads female steker met hendel bereikt hierdoor de vereiste lucht- en kruiptrajecten voor een toelating van de componenten conform UL 1059, Use Group C, tot 600 V, field wiring. Dankzij deze aanvulling weet het WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM te overtuigen met een insteekbaar portfolio voor de veldaansluiting van apparaten zonder gereedschap, dat een internationaal gebruik in applicaties tot maximaal 600 V conform UL 1059, van 5 A tot 66 A, met uniforme aansluittechniek toestaat.

De male stekers met soldeerpennen zijn verkrijgbaar voor golf-/handsolderen (THT) en voor reflow-solderen (THR) en worden aangeboden met rechte of haakse pennen. De veiligheid van de stekerverbinding kan door optionele vergrendelingen worden verhoogd. Voor de female steker zijn vergrendelingen voor het midden en de zijkant beschikbaar. Optionele soldeerankers voor de THT(R) male stekers maken een extra bevestiging van deze componenten op de printplaat mogelijk; dit verhoogt de weerstand van het insteeksysteem bij trek op de kabels. De printconnector MCS MIDI HV met hendels wordt door de gebruiker zonder gereedschap aangesloten. U kunt massieve en fijnaderige geleiders met adereindhuls dankzij push-in CAGE CLAMP® rechtstreeks aansluiten. Met de MCS MIDI HV, met een rastermaat van 7,5 mm en 600 V UL, heeft de fabrikant van het apparaat de beschikking over een compact insteeksysteem voor stromen tot 20 A. Hierdoor kan de fabrikant voor diverse apparaatklassen een systeem selecteren dat zowel qua prijs als qua vermogen optimaal op de behoeften aansluit.


Artikelnummer:

2724-11xx


Beschikbaarheid:

Kwartaal 3/2024

Uw voordelen

  • Gecertificeerd conform UL 1059 field wiring, tot 600 V, voor internationaal gebruik

  • Bediening met hendels voor een aansluiting zonder gereedschap

  • Performante printconnectoren voor doorsneden tot 2,5 mm²