[ ]
Op deze pagina:
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "" }, "headline": "", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-186297-l-new-website-page-1-5-mm-PCB-Terminal-Block-with-lever-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnek5DOHhNalV5TWpnNU5UZzJOemt6TkM5TlRTMHhPRFl5T1RjZ2JDQnVaWGNnZDJWaWMybDBaU0J3WVdkbElERXNOU0J0YmNLeUlGQkRRaUJVWlhKdGFXNWhiQ0JDYkc5amF5QjNhWFJvSUd4bGRtVnlYekl3TURCNE1URXlOVjh1YW5CbnxiODhlZDhhOWRlM2U1MjI0ZjRiOGM3MzBiOTFjNjQ1MGJmYTdkOGRkOTk1YzNhODZhN2RmZWY0ZWJjYjg1YjBl" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Dec 21 08:54:29 CET 2021", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:55 CET 2024" }

Nieuws 2 november 2021
COMFORTABELE APPARAATVERBINDING MET DE 2601-SERIE

Bedrading zonder gereedschap met de bijzonder compacte printklem met hendel voor doorsneden tot 1,5 mm².

Het aansluiten van kleine aderdoorsneden in het veld is nu nog eenvoudiger! De eerste bijzonder compacte en gereedschapsloze printplaatklem met hefboomtechnologie voor doorsneden van 0,14 tot 1,5 mm² of 26 tot 16 AWG zorgt voor een snelle en eenvoudige bedrading: de 2601-serie.

Uw voordelen:

  • Kleine geleiderdoorsneden van 0,14 tot 1,5 mm² (26 tot 16 AWG) eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten - en dat wereldwijd

  • Bijzonder compacte oplossing die weinig ruimte op de printplaat nodig heeft

  • Directe aansluiting van massieve en fijnaderige geleiders met adereindhuls dankzij push-in CAGE CLAMP®

  • Horizontale of verticale aansluiting op de printplaat mogelijk

Dankzij de Push-in CAGE CLAMP® kunnen massieve en fijndradige geleiders met adereindhulzen direct worden ingestoken. Het aansluiten van fijndradige geleiders en het loskoppelen van alle soorten geleiders gaat snel en eenvoudig met de hefboomaansluiting. De bedrading zonder gereedschap is wereldwijd intuïtief en de hefboomtechnologie zorgt ervoor dat het contactpunt altijd veilig gesloten is. Dankzij zijn kleine formaat neemt de compacte printklem nauwelijks ruimte in op de printplaat. De serie 2601 kan met een rastermaat van 3,5 mm horizontaal en verticaal op de printplaat worden aangesloten. Het vindt bijvoorbeeld zijn weg naar toepassingen in industriële elektronica, voedingen, smarthome-installaties of op besturingskaarten. Op verzoek kan de serie 2601 zelfs van voor- en bovenkant worden gelabeld of bedrukt. Met de 2601-serie completeert WAGO nu zijn unieke productassortiment printklemmen met hefbomen in alle vermogensklassen als de ideale oplossing voor het aansluiten van apparaten in het veld.

Artikelnummer: 2601-xxx

Vergelijkbare producten

Meer over dit onderwerp

CHOOSE YOUR UPGRADE

Printklemmen en connectoren spelen een hoofdrol op uw printplaat als het om een betrouwbare en veilige overdracht van signalen gaat. In elke klem en in elke connector schuilt een ware held – volledig afgestemd op uw wensen en eisen aan de printplaat. Waarvoor kiest u?

Single Pair Ethernet met hendel – van WAGO

De gegevensoverdracht met behulp van de aansluittechniek voor printplaten lost het probleem met het stekereinde op.

Printklemmen

Voor de aansluiting van printplaten op uw randapparatuur is een omvangrijk assortiment aan printklemmen met geleiderdoorsneden van 0,08 tot 16 mm2 beschikbaar. Met diverse rastermaten (zowel in cm als in inch) van 2,5 tot 20 mm biedt WAGO de juiste oplossing voor uw toepassingen.

Hendelaansluittechniek op de printplaat

Ontdek de voordelen en toepassingsmogelijkheden!

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Verkoop Industrie NL

Andere serviceaanbiedingen: