Voor de montage op draagrails
De hogestroom-rijgklemmen voor de montage op draagrails zijn verkrijgbaar in vier uitvoeringen voor een aansluitbereik van 6 … 185 mm2;. De aansluiting van kleinere doorsneden, bijvoorbeeld voor de voeding van de verlichting van de schakelkast, is mogelijk met behulp van potentiaalverbindingen.
Voordelen:
- Eenvoudig in gebruik: onbuigzame geleiders kunnen comfortabel aangesloten worden, de vergrendelingsfunctie houdt het aansluitpunt bij de aansluiting geopend
- Snelle aansluiting: geen kosten- en tijdsintensieve voorbereiding van de geleiders met ringkabelschoenen of adereindhulzen
- Altijd veilig: optimaal contact, onafhankelijk van de zorgvuldigheid van de bediener
![hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg](/medias/200-hochstrom-reihenklemmen-aufreihung-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY4fGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyZ3lOQzh4TkRFek1UUTROalF5TlRFeE9DOHlNREJmYUc5amFITjBjbTl0TFhKbGFXaGxibXRzWlcxdFpXNHRZWFZtY21WcGFIVnVaMTh5TURBd2VESXdNREJ3ZUM1cWNHY3xkOWQ4N2RmYjY0OTBkYTA0ZTAwMjdkYWExZDE5NDIwZTdlNmEzZTc3NzRlZTMxZjhiYzRhMmI5NTkwZjFhNGU0)
Directe montage met bevestigingsflens
De hogestroom-rijgklemmen met een nominale doorsnede van 50, 95 en 185 mm2 zijn eveneens verkrijgbaar als variant met een flens voor de directe bevestiging op de montageplaat.
Voordelen:
- Geen draagrail nodig: bevestiging door middel van flenzen, direct op de montageplaat
- Bevestigingselementen voor een eenvoudige uitlijning van de hogestroom-rijgklemmen
- Variant voor functionele aarding in een grijs/gele behuizing zonder contact met de bevestigingsflens
- Functioneel toebehoren: hiervoor kan hetzelfde toebehoren gebruikt worden als voor de klemmen voor de montage op draagrails.
![hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg](/medias/200-hochstrom-reihenklemmen-auf-platte-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTkwfGltYWdlL2pwZWd8YURkaUwyZ3laQzh4TkRFek1UUXpNalk0TlRVNU9DOHlNREJmYUc5amFITjBjbTl0TFhKbGFXaGxibXRzWlcxdFpXNHRZWFZtTFhCc1lYUjBaVjh5TURBd2VESXdNREJ3ZUM1cWNHY3xkZDkyYjRkMmU0NmU2YzAzMGJjNmUwZjg5MGNkMTM5OGE2NTEyZmY3YmFiMjliNzBjZDEzNTJjN2NlZWU5YmJk)