[ ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Referentie 27 augustus 2021
Schitterende straatverlichting, duurzaam gerealiseerd

De straatverlichting is voor gemeenten een fikse kostenpost, vooral omdat veelal verlichtingstechniek uit de jaren 60 van de vorige eeuw wordt gebruikt. Efficiënte LED-techniek in plaats van kwikdamplampen: welke besparingspotentiëlen LED-straatlantaarns bieden, laat de nieuwe Vulkan-serie van Nordeon uit het Duitse Springe op indrukwekkende wijze zien. Om het modulaire verlichtingssysteem optimaal voor de desbetreffende omstandigheden op straat te kunnen configureren, kiest Nordeon bij de installatie van de componenten voor de innovatieve verbindingstechniek van WAGO.
Straatverlichting biedt echter besparingspotentieel - met name in tijden waarin de gemeentekassen leeg zijn. Als steden en gemeenten in efficiënte verlichtingstechniek investeren, zijn volgens de berekeningen van brancheverenigingen zoals de Duitse ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.) energiebesparingen van tot wel 80 procent mogelijk. Welke bedragen hiermee gepaard gaan, maakt een blik op Duitsland duidelijk: een besparing van 2,2 miljard kilowattuur komt volgens de ZVEI overeen met een besparing van 1,4 miljoen ton CO2 en 400 miljoen euro – bij een prijs van 18 cent per kW/h. Bovendien maakt ook de overheid een einde aan het gebruik van verouderde en inefficiënte techniek. Eerst werd de welbekende "gloeilamp" in de ban gedaan, sinds 2015 ontvangen ook de kwiklampen geen CE-goedkeuring meer.

Vulkan-serie van Nordeon

  • Modulair productsysteem voor perfect licht
  • Flexibele montage achteraf
  • Innovatieve en zuinige techniek
  • Duurzaam

Modulair productsysteem voor perfect licht

Opdat steden en gemeenten zo eenvoudig mogelijk kunnen omzadelen naar een aanzienlijk innovatievere en zuinigere techniek voor de veilige verlichting van straten, pleinen en trottoirs, bieden fabrikanten zoals Nordeon een modulair verlichtingssysteem voor de LED-straatverlichting aan. De verlichtingssystemen bevatten alles voor het passende vermogen, de lichtgeleiding en de uitbreiding of aanpassing van het systeem achteraf.

Het op de vakbeurs light+building 2016 voor het eerst gepresenteerde verlichtingssysteem van het type V3610 heeft het bedrijf voor gebruik in woonwijken en zijstraten onder de merknaam "Vulkan" ontwikkeld. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de ruimtelijke omstandigheden is het verlichtingssysteem V3610 leverbaar met drie lichtsterkten. Hiervoor past Nordeon tijdens de montage gewoonweg het aantal LED-printplaten aan. Maximaal drie modules kunnen worden gecombineerd en vormen zo een unit met 24 uiterst efficiënte high power-LED's. Elke module is uitgerust met acht LED's en baseert op een printplaat met aluminium kern om warmteverliezen van de LED's effectief via de platte aluminium behuizing van de armatuur af te leiden.

Wij gaan uit van een minimale levensduur van 100.000 bedrijfsuren

Sascha Müller

Product Manager

"Wij gaan uit van een minimale levensduur van 100.000 bedrijfsuren", aldus Product Manager Sascha Müller, die hieraan toevoegt dat de levensduur grotendeels ervan afhangt in welke mate de temperaturen tijdens bedrijf binnen de toleranties blijven. De standaardtest wordt uitgevoerd bij een temperatuur van 25 graden. "In Duitsland hebben we echter te maken met een jaarlijks gemiddelde van 10 tot 12 graden – dat heeft natuurlijk een positieve invloed op de levensduur." Als vuistregel geldt dat een verlaging met tien Kelvin de levensduur vrijwel verdubbelt. "Als LED's er de brui aan geven, is in de meeste gevallen hitte de oorzaak", vat Müller samen.

Voor de aansluiting van de LED-printplaten zijn vier kabels voldoende - twee voor de plus- en de minpool van de gelijkstroomvoeding en twee voor de uitermate belangrijke temperatuurbewaking. "Wij hebben temperatuurdioden op de modules geïntegreerd en zijn hierdoor in staat om de temperatuur van de LED in de driver te meten én onder controle te houden", aldus Müller. Bij een te hoge temperatuur verlaagt de verlichtingsarmatuur het vermogen of vindt een volledige uitschakeling plaats. Als de onderdelen voldoende afgekoeld zijn, worden de verlichtingsarmaturen automatisch weer ingeschakeld. Dit besturingsconcept verhoogt de bedrijfszekerheid én de levensduur.

WAGO heeft de SMD-printklemmen van de serie 2060 ongeveer een jaar geleden bijgewerkt: deze printklemmen gebruikt Nordeon voor de aansluiting van de LED-printplaten op de zogenoemde drivers van de buitenverlichting. Achter het begrip "driver" gaat een elektronisch LED-voorschakelapparaat schuil, dat de volledige besturing van de verlichtingstechniek en de gelijkstroomvoeding met 24 Volt per module voor zijn rekening neemt. Als twee modules in serie met elkaar zijn verbonden, stijgt de spanning tot 48 Volt.

nordeon-5.jpg
Dankzij de beproefde push-in CAGE CLAMP®-techniek van WAGO worden de elektrische verbindingen veilig door de veerspanning in positie gehouden.

Dankzij een nieuw ontwikkeld kunststofrecept en een aantal aanpassingen aan de constructie kon WAGO de SMD-printklemmen nog robuuster en duurzamer vormgeven. De klemmen zijn geschikt voor massieve en fijnaderige geleiders met een doorsnede van 0,2 tot 0,75 mm2. Dankzij de beproefde push-in CAGE CLAMP®-techniek van WAGO worden de elektrische verbindingen veilig door de veerspanning in positie gehouden. In vergelijking met de schroefverbindingen is deze manier van installeren aanzienlijk beter bestand tegen trillingen of seizoensgebonden uitzettingseffecten van het materiaal. De buitenverlichting van de Vulkan-serie van Nordeon wordt eveneens blootgesteld aan dergelijke milieuomstandigheden. Een ander highlight van de nieuwe klem van de serie 2060 is de mogelijkheid om deze volautomatisch van het gespecialiseerde systeem op de printplaat te laten plaatsen.

Nordeon maakt in de fabriek in Springe gebruik van kant-en-klare printplaten die in een andere fabriek van het bedrijf geproduceerd worden. De V3610 levert het bedrijf van hieruit aansluitklaar en inclusief robuuste flexkabel in 3 x 1,5 vierkant. Door het wijzigen van de hoek van de mastaansluiting kunnen de verlichtingsarmaturen ook worden gebruikt voor de vervanging van straatlantaarns met uithouder. De ideale lichtpunthoogte van de V3610 bedraagt 3,5 tot 6 meter. Aangezien de serie niet alleen met betrekking tot het vermogen modulair is opgebouwd, maar ook met betrekking tot de configuratie van de lenzen, heeft de klant de beschikking over een gestandaardiseerde oplossing voor een ideale lichtgeleiding. Tot de voornaamste klanten van Nordeon behoren steden en gemeenten - en daar komen heel wat verlichtingssystemen tot inzet.

nordeon-3.jpg

"Als je het aantal inwoners van een gemeente door tien deelt, kom je aardig in de buurt van het aantal lichtpunten", aldus Müller. In Duitsland zijn er ongeveer acht miljoen straatlantaarns - een aantal dat enorm veel potentieel biedt voor efficiënte LED-techniek. Hoe zinvol invulling aan dit potentieel kan worden gegeven, laat een blik op Texel zien: het populaire waddeneiland heeft zich voorgenomen om tot 2020 energieneutraal te zijn - onder andere door de opbouw van een eigen energievoorziening met fotovoltaïsche installaties en getijdencentrales. Bovendien dient op grote schaal energie bespaard te worden. Daarom heeft het eiland de straatlantaarn V3630 met verschillende vermogensniveaus en een in de verlichting geïntegreerd Open Source-lichtmanagement geplaatst. Opdat dergelijke inspanningen ook financieel hun vruchten afwerpen, heeft Nordeon de Vulkan-serie in een optisch aantrekkelijk jasje gestoken zonder een goede prijs/kwaliteitsverhouding uit het oog te verliezen.

nordeon-4.jpg

Patrick Schirrmacher | 9-11-2016

Productoverzicht

WAGO in de praktijk

Referenties uit de verlichtingstechniek

Ultraplatte innovatie

De nieuwe LED-driver van OSRAM heeft een profielhoogte van slechts 11 millimeter. Gerealiseerd met SMD-aansluitklemmen van de serie 2060 van WAGO.

lighting_referenz_osram_gebaeude_aussenansicht_SGO-20160426-0012-2_2000x1500.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Verkoop NL

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Andere serviceaanbiedingen:

Ook interessant

WAGO in andere branches

Scheepvaart & offshore

Volle vaart vooruit - of het nu om toepassingen in de scheepsbouw of in de on- en offshoresector gaat: WAGO combineert innovatie met betrouwbaarheid en is een gefavoriseerde en flexibele partner voor tal van toeleveranciers in de scheepvaart.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg

Energietechniek

Digitaal de toekomst tegemoet - de energiesector heeft op alle vlakken te kampen met grote uitdagingen. Intelligente netwerken en innovatieve oplossingen van WAGO bieden hulp bij het aangaan van deze uitdagingen.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg