controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Pålitelig under ekstreme forhold: PFC200 XTR-kontrolleren

PFC200 XTR-kontroller for ekstreme omgivelser og eksplosjonsområder: teknisk arbeid, kontroll og visualisering der andre kontrollere svikter!

Med PFC200 XTR-kontrolleren tilbyr WAGO en robust enhet uten sidestykke som utmerker seg i ekstreme miljøer. Kontrolleren, som ikke krever noe ekstra beskyttelsesutstyr, tåler temperatursvingninger på −40 til +70 °C (−40 … +158 °F), har ekstrem motstand mot støtspenning på opptil 5 kV, er immun mot interferens og er vibrasjonssikker opptil 5 g. Takket være e!RUNTIME-miljøet basert på CODESYS V3 og det sanntids Linux®-operativsystemet, er denne PLC-en det effektive kontrollsystemet du trenger til automasjonsoppgavene dine. Dette inkluderer steder som krever mer enn et vanlig automasjonssystem kan levere.

Dine fordeler:

  • Linux®-operativsystem i sanntid
  • Runtime-system for CODESYS 2 og e!COCKPIT (CODESYS 3)
  • Telekontroll-protokoller
  • Omfattende utvalg av XTR-komponenter for ekstreme miljøer

WAGO på jobb

Dette er det som gjør PFC200 XTR-kontrolleren vellykket

Ekstremt robust

PFC200 XTR påvirkes ikke av verken ekstrem kulde ned til −40 °C eller ekstrem varme opptil +70 °C (−40 … +158 °F). Et annet høydepunkt er den maksimalt godkjente driftshøyden over havet på 5 000 m. Systemet har svært høy ytelse og tilgjengelighet selv i den tynne luften på stasjoner på høyfjellet. PFC200 XTR gir høyere immunitet mot støtspenninger på opptil 5 kV, lavere EMC-utslipp av interferens og høyere ufølsomhet mot EMC-interferens, noe som sikrer problemfri drift nesten uansett bruksområde.

Innebygd Linux

Innebygd Linux er tilgjengelig for brukere som er klare til å ta full kontroll, og som foretrekker direkte bruk av et sikkert operativsystem. Den sanntids Linux®-programvaren gir en rekke fordeler, inkludert fleksibiliteten til å bruke åpen kildekode som når som helst tilpasser kildekoden til til en bestemt brukers behov. En annen stor fordel: utvid funksjonaliteten til kontrollprogrammet ditt på PFC200, ved å integrere pakker med åpen kilde eller med CODESYS-biblioteter i standardavbildningen.

CODESYS 2 og 3

Takket være e!RUNTIME-miljøet basert på CODESYS V3 og det sanntids Linux® -operativsystemet, er denne PLC-en det effektive kontrollsystemet du trenger til automasjonsoppgavene dine. Dette inkluderer steder som krever mer enn et vanlig automasjonssystem kan levere. PFC200 XTR-kontrolleren skiller seg også ut fordi den har to operativsystemer. Velg å bruke den tekniske programvaren e!COCKPIT basert på CODESYS 3 eller WAGO-I/O-PRO basert på CODESYS 2 for å utforme prosjektene dine.

Telekontroll-protokoller

PFC200-variantene kan også brukes som fjernkontroller. I tillegg til telekontroll-protokollene IEC 60870-5-101, -103, -104, IEC 61850 og IEC 61400-25 støtter de også kommunikasjonsstandarden DNP3. Selv grensesnittene er overbevisende: PLC er tilgjengelig i to versjoner med ulike antall kommunikasjonsgrensesnitt – enten to ETHERNET-forbindelser og et RS-232/RS-485-grensesnitt, eller to ETHERNET-forbindelser, RS-232/RS-485, CAN, CANopen og PROFIBUS DP-grensesnitt som slave.

Ingeniørvitenskap, kontroll og visualisering under ekstreme forhold

Takket være e!RUNTIME-miljøet basert på CODESYS V3 og det sanntids Linux®-operativsystemet, er denne PLC-en det effektive kontrollsystemet du trenger til automasjonsoppgavene dine. Dette inkluderer steder som krever mer enn et vanlig automasjonssystem kan levere. PFC200 XTR-kontrolleren skiller seg også ut fordi den har to operativsystemer: Velg å bruke den tekniske programvaren e!COCKPIT basert på CODESYS 3 eller WAGO-I/O-PRO basert på CODESYS 2 for å utforme prosjektene dine.

Applikasjoner

Automasjon for marine og onshore/offshore

Bruk innen disse områdene krever vurdering og kvalifisering av uavhengige klassifikasjonsselskaper (f.eks. ABS, GL, LR). Over halvparten av de 20 utførte testene gjelder for EMC. Resultatene oppnår fra disse testene tillater bruk til dieseldrivstoff utsatt for vibrasjoner og i det EMC-sensitive området på fartøyets kontrollbro ("kompass-godkjenning"). De egner seg selvsagt også for andre bransjer – uten ekstra kostnader.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Prosessautomasjon

Å beskytte personer, et rent miljø og sikker, problemfri drift av anlegg er spesielt viktig for denne sektoren. Muligheten for bruk på farlige steder er også et vanlig krav i kjemi-, energi-, gass- og oljeindustrien. WAGO-I/O-SYSTEM er egnet for bruk i sone 2 for å behandle feltsignaler i sone 1 og sone 0 via egensikre I/O-moduler.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Fordelingsnett (telekontroll-teknologi)

Hovedmålet til bransjen bak strømproduksjon og strømforsyning er å sikre pålitelig og sikker forsyning av strøm. Med en omfattende produktportefølje tilbyr WAGO sine kunder et bredt spekter av bruksmuligheter. Disse inkluderer automatisering av kraftproduksjonsanlegg og energidistribusjon til sikre eksterne løsninger, samt energiovervåking og kontroll med I/O-komponenter for strøm- og energimålingsteknologi.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

I/O-systemer – klare til å brukes hvor som helst

Enten det er på inn- eller utsiden av kontrollskapet, gir WAGOs I/O-systemer automasjon akkurat der du trenger det – selv under krevende forhold.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Berøringspaneler

Berøringspaneler for ethvert formål

Design og teknologi for sikker og praktisk drift av maskiner og systemer: WAGOs HMI-paneler kjenner HTML5 og kan programmeres i CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Sky

Cloud Data Control knytter sammen den ekte og den virtuelle verdenen

Skalerbart, pålitelig, universelt. Med Cloud Data Control fra WAGO har du en løsning du kan bruke som en IoT-plattform og til sentraliserte datavisualisering, uansett hvor du befinner deg.

cloud-2000x1500px.jpg