buehne_systemverkabelung_2000x2000_1.jpg

Systemkabling

Koble individuelle komponenter i automasjonssystemene dine raskt, systematisk og enkelt med WAGOs løsninger for systemkobling. Ettersom system- og kontrollskapløsninger blir stadig mer kompliserte, vil løsningene våre spare deg tid og kostnader relatert til planlegging, sammenstilling og igangkjøring.

Dine fordeler:

  • Pålitelig og feilfri kobling av individuelle komponenter
  • Formonterte systemkabler tillater rask kobling
  • Grensesnittmoduler for opptil 16 kanaler
  • Ulike merkingsmuligheter for tydelig identifisering

Grensesnittkabler

WAGOs grensesnittkabler gir rask og enkel kobling av WAGO I/O-moduler til egnede grensesnitt- eller relémoduler utstyrt med en 10- eller 20-polers hunnkontakt.

Fordeler:

  • Rask og enkel kobling mellom koblingsnivåer (sensorer og aktuatorer) og kontrollere
  • For mer fleksibel systemplanlegging – også tilgjengelig med åpne kabelender
  • Tidsbesparelser gjennom formonterte grensesnittkabler
interface-kabel_2000x2000px.jpg

Grensesnittmoduler for systemkobling

WAGOs grensesnittmoduler for systemkobling sikrer pålitelige, vedlikeholdsfrie koblinger på kontrollnivå, og kan enkelt kobles til WAGO-I/O-SYSTEM og mange andre kontrollere ved hjelp av de formonterte grensesnittkablene. Med denne tilnærmingen reduseres kostnadene dine for systemkobling betraktelig.

Fordeler:

  • Plassbesparende automatikkskap med høy tetthet
  • Bruk digitale og analoge inn-/utgangsmoduler
  • Rask forkobling og enkel flytting av tilkoblingspunktet
  • Pålitelige og vedlikeholdsfrie koblinger via CAGE CLAMP® tilkoblingsteknologi
uebergabemodule_2000x2000px.jpg
Elektronikk

Grensesnittmoduler

WAGOs grensesnittmoduler gir deg pålitelige og vedlikeholdsfrie koblinger for fleksibel kobling av signalutstyr.

buehne_uebergabemodule_2000x1500.jpg
Elektronikk

Signalbehandlere og isolasjonsforsterkere

Isoler, forsterk, filtrer og konverter: WAGOs JUMPFLEX® signalbehandlere og isolasjonsforsterkere kan håndtere en rekke funksjoner innenfor en rekke bruksområder og gi sikker og feilfri signaloverføring.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg