Nyheter
Brukervennlig konfigurasjon: JUMPFLEX®-serien av signalbehandlere

Innenfor en 6 mm bred hus setter JUMPFLEX® 857-serien nye standarder for signalbehandlere: Modulene har mange tekniske høydepunkter og har en felles profil, slik at de samme fleksible push-in-laskene kan brukes over hele JUMPFLEX®-linjen. Med sine nye JUMPFLEX®-signalbehandlere fortsetter WAGO å utvide sin eksisterende JUMPFLEX®-portefølje, og tilbyr dermed sine kunder de beste løsningene fra en enkel kilde.

Oversikt over dine fordeler:

  • Flere brukervennlige konfigurasjonsalternativer
  • Et utvidet omgivelsesdriftstemperaturområde mellom -40 og + 70 °C
  • Sikker 3-veis isolasjon med 3 kV testspenning per EN 61010-1
  • Innkapslet i en 6 mm (0,24 tommer) bred pakke
  • Merking med WMB- og TOPJOB® S-merkestrimler

De nye, kompakte 857-serie JUMPFLEX®-signalbehandlere er brukervennlige og enkle å konfigurere ved hjelp av DIP-svitsjer eller grensesnittkonfigurasjonsprogramvare. De har også sikker 3-veis isolasjon med 3 kV testspenning og et bredt omgivelsestemperaturområde fra -40 til +70 °C. Dessuten kan de lett merkes med WMB- og TOPJOB® S-merkestrimler for å organisere og merke alle kontrollskap-komponenter.

Oversikt over WAGOs nye JUMPFLEX®-signalbehandlere

Signalsplitter, 857-424

  • Variabel signalsplitting takket være to konfigurerbare strøm-/spenningsutganger
  • Optimal filtrering av forstyrrelsesvariabler takket være byttbar terskelfrekvens
  • Tilbyr en høy grad av sikkerhet
  • Mindre ledninger via sammenkobling av forsyningsspenning

Spenningssignalbehandler, 857-560

  • Registrerer DC- og AC-spenning opptil 300 V AC/DC
  • Målemetode kan byttes mellom effektiv verdi (RMS) eller aritmetisk middelverdimåling
  • Digital signalutgang (DO) reagerer på fritt konfigurerbare måleområdegrenser
  • Forsyningsspenning med mulighet for sammenkobling

Effektsignalbehandler, 857-569

  • Parallelstrøm og spenningsmåling, konvertering til strøm og utgang som analog standardsignal
  • Ytelsesanalyse for én fase
  • Målerverdibehandlingen kan byttes mellom RMS-verdien eller den aritmetiske middelverdien og mellom den effektive, tilsynelatende eller reaktive effekten og fasevinkelen.
  • Digital signalutgang (DO)

Sløyfedrevet RTD-temperatursignalbehandler, 857-815

  • Registrerer Pt-sensorer og motstander opptil 4,5 kOhm
  • Konverterer temperatursignalet til et analogt signal
  • Indikerer feil via trådbrudd-/kortslutningssensordeteksjon
  • Forsyning via utgangssløyfe - ingen ekstra forsyningsspenning nødvendig
  • 2-, 3- og 4-tråds koblingsteknologi