[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/no/kontaktpersoner", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikasjonsnotater","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/pluggbare-relé-moduler" }, "headline": "Pluggbare relémoduler", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/Relais-SSR-Serie-204200402-Titelseite-2-2000-1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzAxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGlPUzlvWTJNdk9URXhOVGcwTkRZd09EQXpNQzVxY0djfDIxZWY4NjI5YjFhNTFhZjI0NDM0NGI4OWE5OTI0NjBkNjM4NmU2NzIwZGRmZmMzYWNjNTcyNDVkNDYxMjk5MzE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jun 05 13:11:42 CEST 2018", "dateModified": "Wed Aug 21 03:58:08 CEST 2024" }

Nyheter
Pluggbare relémoduler for TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer

WAGOs nye 2042-serie med pluggbare relémoduler er ekstremt enkle og trygge å installere. De er direkte plugget på holdeklemmer i TOPJOB® S skinnemontert rekkeklemmesystemet. Denne kombinasjonen av skinnemonterte rekkeklemmer og relémoduler sparer brukeren for et ekstra koblingsnivå.

På grunn av deres plugg-in-funksjonalitet, kan WAGOs nye relémoduler monteres raskt og enkelt. Fast kabling forhindrer effektivt koblingsfeil under vedlikehold. Den nye serien omfatter 18 varianter. Dette mangfoldet oppfyller kravene til nesten alle industri- og jernbaneapplikasjoner.

Oversikt:

  • Plug-in installasjon på TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer forenkler igangkjøring og ettermontering. 

  • Integrering av relémodulene i WAGOs skinnemonterte rekkeklemmesystem sparer både et koblingsnivå og en betydelig mengde plass.

  • TOPJOB® S merkestrimler muliggjør et tydelig og vedlikeholdsfritt design.

  • Med et inngangsspenningsområde på 16,8 V til 253 V og testing per DIN EN 50155 og DIN EN 61010, er 2042-serien ideell for industri- og jernbaneapplikasjoner.

     

Robuste reléer for tøffe miljøer

De tøffe miljøforholdene innen industri- og jernbaneapplikasjoner stiller høye krav til komponentene som brukes. De nye relémodulene er meget robuste og tåler høye vibrasjoner og støtbelastninger. For eksempel oppfyller de både DIN EN 61373 (vibrasjon og støt) og DIN EN 50121-3-2 (EMC) jernbanestandardkrav. Modulene gir også nesten universell anvendelighet takket være et spenningsinngangsområde på 16,8 V til 253 V, som er både svært bredt og høyt. Reléene er klare for begrensningsfri bruk i temperaturområdet fra -40 °C til +70 °C.

De nye pluggbare relémodulene forventes å være tilgjengelige innen utgangen av april 2018.

Kontakt oss gjerne

Kundesenter

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer informasjon: