Rogowski-spoler
WAGOs 855-serie Rogowski-spoler har en lukket luftspole med en ikke-magnetisk delt kjerne og konverterer vekselstrømmer på en pålitelig måte.
Fordeler:
- Redusert fotavtrykk - ideelt for måling av sterke strømmer via delt kjerne
- Enkel å bruke via bajonettlås og ankerpunkter for kabelstropper
- Høyere sikkerhet via forseglet bajonettlås
- Direkte kobling av Rogowski-spoler til 3-faset effektmålemodul (750-495/000-002)
- Klar for verdensomspennende bruk i mange bransjer, takket være UL-oppføring
Plug-In strømtransformatorer med CAGE CLAMP®-koblingsteknologi
- Skrueløs CAGE CLAMP®-koblingsteknologi
- Hurtigmonteringssett for enkel og kostnadseffektiv installasjon
- Stor allsidighet takket være flere monteringsalternativer
- Enkel transformator-kortslutning via redundante sekundære terminaler S1 og S2
- UL-oppført
spenningsavtapninger for avisolerte ledere
WAGOs 855-serie spenningsavtapninger kan også enkelt og trygt tappe målespenningen i eksisterende systemer. Lederkontakt via IDC-kobling for hurtig spenningsavledning.
Dine fordeler med våre spenningsavtapninger:
- Tapp målespenningen sikkert med bare én vri
- Verktøyfri isolasjonsforskyvningsforbindelse garanterer sikker installasjon
- 2 A sikring (5 x 25 mm) mulig
- for isolerte ledere opptil 16 mm² (6 AWG)
Strøm- og spenningsavleder
En kombinasjon av strømtransformator og spenningsavleder, kan WAGOs strøm- og spenningsavleder kan raskt og enkelt monteres i lasksporet på 95 mm2 (4/0 AWG) sterkstrøms gjennomgående rekkeklemme (285-195).
Fordeler:
- Effektdata kan hentes direkte fra strømforsyningen
- Integrert 25 A / 1 A strømtransformator
- Oppfyller nøyaktighetsklasse 0,5 per EN 61869-2 for nøyaktige måleresultater
- Spenningsbane med sikring beskytter nedstrøms måleinstrumenter