[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikasjonsnotater","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Stromversorung_2000x2000.jpg

Strømforsyningsmoduler

WAGOs effektive strømforsyninger forsyner alltid en konstant spenningstilførsel, enten det er for simple applikasjoner, eller for automasjon med større kraftbehov. WAGO tilbyr uavbrutte strømforsyninger (UPS), buffermoduler, redundansmoduler og et bredt spekter av elektroniske effektbrytere (ECB-er) som et komplett system for sømløse oppgraderinger.

Dine fordeler:

  • Én- og trefaset strømforsyninger for temperaturer i området fra -40 °C til + 70 °C (40 ... +158 °F)
  • Utgangsvarianter: 5 ... 48 VDC og/eller 24 ... 960 W (1 ... 40 A)
  • Globalt godkjent for bruk i ulike applikasjoner
  • Komplett strømforsyningssystem inkluderer komponenter som UPS, kapasitive buffermoduler, elektroniske effektbrytere, redundansmoduler og DC/DC-omformere

WAGO Pro 2 Strømforsyning

Vårt svar på dagens krav til strømforsyninger er WAGO Power Supply Pro 2 - den beste strømforsyningen vi noensinne har bygget - hjertet i kontrollskapet, som tar dagens og morgendagens utfordringer og gjør dem til nye muligheter.

  •  Opptil 96% effektivitet
  •  Klar til IOT og digitalisering via pluggbare kommunikasjonsmoduler
  • Tilpasningsdyktig med mange konfigureringsmuligheter
  • Kapasitive laster håndteres pålitelig med en stor kondensatorbank som kan levere 150% effekt i inntil 5 sekunder.
  • Bredt temperaturområde fra -40 ... +70 ° C
produkt_stromversorgung_io-link_2787_2147_2000_2000.jpg

EPSITRON® PRO Power

Applikasjoner med høye utgangskrav krever profesjonelle strømforsyninger som er i stand til pålitelig håndtering av strømtopper. WAGOs PRO-strømforsyninger er ideelt egnet for slike applikasjoner.

  • TopBoost-funksjon: Multipliserer den nominelle strømmen i opptil 50 ms
  • PowerBoost-funksjon: Gir 200% utgangseffekt i fire sekunder
  • Én- og trefaset strømforsyninger med utgangsspenninger på 12/24/48 VDC og nominelle utgangsstrømmer fra 5 til 40 A for nesten alle applikasjoner
  • Linjeskjerm (valgfri): Enkel parameterinnstilling og inngangs-/utgangsovervåking
  • Potensialfri kontakt / standby-inngang: Slå av utgangen uten slitasje og minimer strømforbruk
  • Seriell RS-232-grensesnitt (valgfritt): Kommuniser med PC eller PLC

EPSITRON® CLASSIC Power

EPSITRON® CLASSIC Power er den robuste strømforsyningen med valgfri TopBoost-integrasjon Et bredt inngangsområde og omfattende liste over internasjonale godkjenninger åpner WAGOs CLASSIC strømforsyninger til et bredt spekter av applikasjoner.

  • TopBoost: kostnadseffektiv, sekundærsidesikring via standard effektbrytere (≥ 120 W)
  • Nominell utgangsspenning: 12, 24, 30,5 og 48 VDC
  • DC OK-signal/kontakt for enkel ekstern overvåking
  • Bredt inngangsspenningsområde og UL-/GL-godkjenninger for verdensomspennende applikasjoner
  • CAGE CLAMP®-koblingsteknologi: vedlikeholdsfri og tidsbesparende
  • Slank, kompakt design sparer verdifull kabinettplass

EPSITRON® - DC/DC-omformere

I stedet for å bruke en ekstra strømforsyning, er WAGOs EPSITRON® DC/DC-omformere ideelle for spesialspenninger, slik at sensorer og aktuatorer kan forsynes pålitelig.

  • DC/DC-omformere kan brukes i stedet for en ekstra strømforsyning for applikasjoner med spesialspenninger.
  • Slank design: "Ekte" 6,0 mm (0,23 inch) bredde maksimerer panelplass
  • Bredt driftstemperaturområde
  • Klar for verdensomspennende bruk i mange bransjer, takket være UL-oppføring
  • Felles profil med 857- og 2857-serie signalbehandlere og reléer: muliggjør fullstendig sammenkobling av forsyningsspenningen
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

EPSITRON® - avbruddsfri strømforsyning (UPS)

Bestående av en 24 V UPS-lader og -kontroller med én eller flere tilkoblede batterier, gir WAGOs avbruddsfri strømforsyning pålitelig strøm for en applikasjon i flere timer. Feilfri maskin- eller systemdrift er garantert - selv ved kortvarige strømbrudd.

  • Slanke lade- og styringsenheter sparer plass i kontrollskapet
  • Integrert skjerm og RS-232-grensesnitt (tilleggsutstyr) forenkler visualisering og konfigurering
  • Pluggbar CAGE CLAMP®-koblingsteknologi: vedlikeholdsfri og tidsbesparende
  • Batteristyringsteknologi for prediktivt vedlikehold som forlenger batteriets levetid

EPSITRON® - kapasitive buffermoduler

I tillegg til å sikre pålitelig maskin- og systembetjening - selv ved korte strømbrudd - tilbyr WAGOs EPSITRON® kapasitive buffermoduler kraftreserver som kan være nødvendige når du starter tunge motorer eller utløser en sikring.

  • Avkoblet utgang: integrerte dioder for avkobling av bufferbelastninger fra ikke-bufrede belastninger
  • Vedlikeholdsfrie og tidsbesparende koblinger via pluggbare kontakter som er utstyrt med CAGE CLAMP®-koblingsteknologi
  • Ubegrensede parallelle tilkoblinger mulig
  • Justerbart koblingsterskel
  • Vedlikeholdsfrie, høy-energi gulldeksler

EPSITRON® - redundansmoduler

WAGOs redundansmoduler er ideelle for pålitelig økning av strømtilførsel. Disse modulene frakobler to parallelt koblede strømforsyninger og er ideelle for applikasjoner der en elektrisk belastning må leveres pålitelig - selv ved strømbrudd.

  • Integrerte strømdioder med overbelastningsevne: egnet for TopBoost eller PowerBoost
  • Potensialfri kontakt (valgfri) for inngangsspenningsovervåking
  • Pålitelig tilkobling via pluggbare kontakter som er utstyrt med CAGE CLAMP® eller klemmelister med integrert betjeningshåndtak: vedlikeholdsfrie og tidsbesparende
  • Løsninger for 12, 24 og 48 VDC forsyning, opptil 76 A forsyning: egnet for nesten alle applikasjoner

EPSITRON® - Elektroniske effektbrytere (ECB-er)

WAGOs ECB-er er den plassbesparende og presise løsningen for sikring av likespenningskretser.

  • 1-, 2-, 4- og 8-kanals ECB-er med faste eller justerbare strømmer fra 0,5 til 12 A
  • Høy tilkoblingskapasitet: > 50000 μF
  • Kommunikasjonsevne: ekstern overvåking og nullstilling
  • Pluggbar CAGE CLAMP®-koblingsteknolog (valgfri)i: vedlikeholdsfri og tidsbesparende
  • Omfattende godkjenninger: mange applikasjoner

Alle produkter

Oppdag mangfoldet av WAGOs strømforsyningsmoduler.

Stromversorung_2000x15125_ohne.jpg
Kontakt oss gjerne

Mer informasjon:

Relé- og optokobler-moduler

Maksimal funksjonalitet, enkel å betjene og vedlikeholde: WAGOs reléer og optokoblere fungerer under alle forhold og i alle miljøer.

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

Elektroniske effektbrytere (ECB-er)

Sikkerhet på minst plass: Når det gjelder beskyttelse mot overbelastning og kortslutning, er ECB-er fra WAGOs EPSITRON®-familie ideelle.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Strømtransformatorer og spenningsavtapninger

Bærekraftig maksimal energieffektivitet: WAGO gir deg den rette løsningen for hvert trinn på veien for å nå dette målet.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1500.jpg

landingpage-epsitron-2000x1500.jpg