[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/3-fazowy-kompaktowy-miernik-mocy" }, "headline": "3-fazowy miernik pomiaru mocy do pomiarów w trójfazowych sieciach zasilających ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/2857-0570-0024-000-CamS-FINAL-V2-0001-2000-1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQ2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3daQzlvWkRjdk9UVXlNekE1TnprNU16STBOaTVxY0djfDMyMGIzNDllMmMyNTRhYjlhOGM4NmMxZjY1YzdhOGRmMDFmZjEwZmM0N2Q0YjY4ZGQzYjY3OGZlNmMzYjgzZTc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu May 16 12:19:36 CEST 2019", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:12 CET 2024" }

Nowe produkty
3-fazowy kompaktowy miernik mocy do pomiarów w trójfazowych sieciach zasilających

Nowy 3-fazowy kompaktowy miernik mocy umożliwia pomiar wszystkich parametrów w trójfazowej sieci zasilania bezpośrednio w szafie sterowniczej. Oprócz odczytu zużycia energii, możliwe jest również niezawodne wykrywanie zakłóceń w sieci wywołanych przez energoelektronikę.

3-fazowy kompaktowy miernik mocy w obudowie o szerokości 72 mm na szynę montażową DIN, mierzy napięcie bezpośrednio na zaciskach trzech faz, L1, L2 i L3, jak również przewodu neutralnego N. Prądy są mierzone przez przekładniki prądowe, które są również podłączone bezpośrednio do 3-fazowego kompaktowaego miernika mocy. Alternatywnie możliwy jest pomiar prądu za pomocą cewek Rogowskiego. Ponadto określane są wszystkie istotne parametry sieci. Oprócz napięć i prądów są to moc bierna, pozorna i czynna, zużycie energii, współczynnik mocy, kąt przesunięcia fazowego oraz częstotliwość sieci. Ponieważ mierzony jest również prąd w przewodzie neutralnym, istnieje możliwość wykrycia zwarcia.

Zintegrowana komunikacja i rejestracja danych

Przesyłanie wyników pomiarów do nadrzędnego systemu sterowania odbywa się za pomocą interfejsu Modbus RTU. Poprzez interfejs szeregowy można połączyć komputer z oprogramowaniem do konfiguracji interfejsu. To oprogramowanie służy również do wizualizacji mierzonych wartości w trakcie pracy. Dzięki wbudowanemu slotowi na karty microSD, który nadaje się również do kart microSDHC o pojemności do 32 GB, urządzenie może być używane jako rejestrator danych.

Więcej na stronie Zarządzanie Energią

W skrócie:

  • pomiar za pomocą przekładników prądowych lub cewek Rogowskiego

  • obsługa rejestratora danych przez gniazdo kart microSD

  • konfiguracja i wizualizacja podczas pracy

  • oszczędność miejsca do montażu na szynie DIN

  • zintegrowane złącze Modbus®

Produkty

Przetworniki pomiarowe i separacyjne ze wzmocnieniem

Bühnenbild_Trennverstärker Messumformer_2000x1125px.jpg
Osoba kontaktowa w WAGO

Paweł Frankowski

Menedżer rynku automatyki przemysłowej
pawel-frankowski-now-2000x2000

Dowiedz się więcej: