[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/16-portowy-switch-przemyslowy-ethernet" }, "headline": "16-portowy switch przemysłowy Ethernet", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/16-port-industrial-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOUzlvWm1Ndk9EZzBPREU1TmpNek56WTVOQzVxY0djfDM0MmE5MWIwOTY5YTRjZmU2NTRkODAxYTA3NzZlMzIwMzJmYTg0NDliYjg4MWU5ZmJiNTQ1MTRmMmYyODRlZDI" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Jun 04 13:28:52 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:06 CET 2024" }

Nowe produkty
Bezpieczne połączenie w sieć – gotowi na przyszłość: nowy 16-portowy switch przemysłowy

Coraz większa rozległość sieci przemysłowych i budynkowych stwarza konieczność zastosowania bardziej wydajnych switchy, dysponujących większą liczbą portów ETHERNET. Nowy 16-portowy switch przemysłowy Ethernet (852-1106) WAGO to idealne rozwiązanie.

Właściwości nowego 16-portowego switcha (852-1106) robią wrażenie: wysoka przepustowość (1 Gbit) oraz możliwość zastosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych znacznie rozszerzają zakres jego zastosowań. Docenić należy także redundantny system zasilania oraz obecność przekaźnika alarmowego, sygnalizującego błędy. Łatwy w konfiguracji i instalacji switch jest przeznaczony w szczególności do małych i średnich sieci.

Nowości:

  • 16 portów ETHERNET 10/100/1000 Mbps z autonegocjacją
  • rozszerzony zakres temperatur: -40 … +70 °C
  • redundantne zasilanie DC: 12 … 60 V
  • przekaźnik alarmowy do sygnalizacji stanów błędu
  • obsługa PROFINET Conformance Class A (IEEE 802.1p)

Energooszczędność i efektywność

16-portowy switch przemysłowy Ethernet jest zgodny ze standardem „Energy Efficient Ethernet“. Standard IEEE-802.3az umożliwia automatyczne dostosowywanie zużycia energii do stopnia obciążenia sieci. Dzięki temu każdy z 16 portów pobiera prąd jedynie w trakcie transmisji danych. Dzięki nieskomplikowanej instalacji i konfiguracji switche umożliwiają redukcję czasu potrzebnego na uruchomienie instalacji oraz oszczędność energii.

Korzyści:

  • duża liczba portów przy kompaktowej konstrukcji
  • duża przepustowość dzięki szybkości transferu 1 Gbit
  • do ekstremalnych warunków środowiskowych dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur i aluminiowej obudowie
  • oszczędność energii dzięki technologii „Green Ethernet“
  • praca ciągła dzięki redundantnemu zasilaniu
  • priorytetowanie pakietów ETHERNET
  • bezpieczeństwo przy wysokich napięciach elektrycznych dzięki ochronie przeciwprzepięciowej
Osoba kontaktowa w WAGO

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej:

Przegląd produktów

Inne kategorie produktowe

Nasza oferta

Produkty

Switche przemysłowe zapewniają transmisję danych

Redundantne, stabilne i ekonomiczne rozwiązania sieciowe: switche przemysłowe WAGO zapewniają bezpieczną transmisję danych dla maszyn i urządzeń.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg