[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/8-portowy-switch-przemyslowy" }, "headline": "8-portowy switch przemysłowy oraz 8-portowy switch przemysłowy ECO. ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/8-port-industrial-switch-eco-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxPUzlvWmpFdk9EZzBPREEzTXpreE5qUTBOaTVxY0djfDdmYjQ2MmIzNzI3YWViOTI0YzQ5NjBjMzFkY2ExYzM0ZjVmZmI2YWFkOTU2ZDhjZjcxY2JiYmRjOGJlYTdmNzA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jun 01 11:12:41 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:04 CET 2024" }

Nowe produkty
Energooszczędnie i wydajnie: 8-portowy switch przemysłowy i 8-portowy switch przemysłowy ECO

Coraz większa rozległość sieci przemysłowych i budynkowych (na przykład na skutek użycia coraz większej ilości kamer internetowych) stwarza konieczność zastosowania coraz bardziej wydajnych a jednocześnie kompaktowych switchy. Odpowiednim rozwiązaniem mogą być w tym przypadku zarówno 8-portowy switch przemysłowy 852-1102, jak i odpowiadający mu switch w wersji ECO 852-1112.

Zalety modułów bezpieczeństwa:

  • 8 portów ETHERNET 10/100/1000 Mbps z autonegocjacją

  • Rozszerzony zakres temperatur: -40 … +70 °C
  • Redundantne zasilanie DC: 12 … 60 V

  • Przekaźnik alarmowy do sygnalizacji stanów błędu
  • Technologia Green Ethernet
  • Obsługa PROFINET Conformance Class A (IEEE 802.1p)
  • Obsługa nawet do 8000 absolutnych adresów MAC

Właściwości switcha 852-1102 robią wrażenie: wysoka przepustowość (1 Gbit) oraz możliwość zastosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych znacznie rozszerzają zakres jego zastosowań. Docenić należy także redundantny system zasilania oraz obecność przekaźnika alarmowego, sygnalizującego błędy, który zapewnia ciągłą transmisję danych.

Korzystny cenowo wariant ECO z łatwą obsługą

Switch ECO (852-1112) jest rozwiązaniem przeznaczonym do małych i średnich sieci przemysłowych, w przypadku których łatwa obsługa jest ważniejsza niż szerokie spektrum funkcji zarządzania. Oferuje on wszystkie klasyczne funkcje switcha przemysłowego (852-1102), w tym automatyczne dostosowywanie prędkości (autonegocjację). Switch ECO pozwala na podłączenie do sieci ETHERNET nawet ośmiu urządzeń transmitujących dane z prędkością 10, 100 lub 1 000 megabitów na sekundę. Zaprojektowany dla zakresu temperatur 0 i 60 °C switch ECO jest optymalnie dostosowany do warunków przemysłowych.

Automatyczne dostosowanie do obciążenia sieci

Oba switche odpowiadają standardowi „Green Ethernet“. Ten standard IEEE-802.3az umożliwia automatyczne dostosowanie zużycia energii do stopnia obciążenia sieci. Dzięki temu każdy z 8 portów pobiera prąd jedynie w trakcie transmisji danych. Dzięki nieskomplikowanej instalacji i konfiguracji switche umożliwiają skrócenie czasu rozruchu oraz oszczędność energii.

8-portowy switch przemysłowy: eShop / karta katalogowa

8-portowy switch przemysłowy ECO: eShop / karta katalogowa

Osoba kontaktowa w WAGO

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej:

Przegląd produktów

Inne kategorie produktowe

Nasza oferta

Produkty

Switche przemysłowe zapewniają transmisję danych

Redundantne, stabilne i ekonomiczne rozwiązania sieciowe: switche przemysłowe WAGO zapewniają bezpieczną transmisję danych dla maszyn i urządzeń.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg