Nowe produkty
Nowa, bezprzewodowa bramka Ethernet z Bluetooth

Bezprzewodowa transmisja danych to coraz popularniejsze rozwiązanie. Dzięki niemu nie musisz już układać przewodów i budujesz sieć w bardzo krótkim czasie.

Nowa, bezprzewodowa bramka Ethernet 758-918 WAGO to optymalne rozwiązanie do bezprzewodowej transmisji danych w przemyśle maszynowym. Urządzenie posiada zintegrowaną, wewnętrzną antenę i jest wytrzymałe, a stopień ochrony IP65 pozwala na zastosowanie bezpośrednio w środowisku pracy, np. przy maszynie. Wersja z opcjonalną anteną zewnętrzną nadaje się do zastosowania w szafie sterowniczej lub w miejscach ze słabym zasięgiem.

W skrócie

  • WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h i Bluetooth 4.0

  • możliwość zastosowania w aplikacjach przemysłowych dzięki stopniowi ochrony IP65

  • sieć dla maks. siedmiu urządzeń

  • opcjonalnie z zewnętrzną anteną

Wszystkie standardy WLAN oraz Bluetooth

Bezprzewodowa bramka Ethernet 758-918 wspiera wszystkie stosowane obecnie standardy WLAN (WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h), co umożliwia podłączenie praktycznie każdego abonenta WLAN. Poza tym bramka pozwala na komunikację za pośrednictwem Bluetooth 4.0. Zintegrowana funkcjonalność Access Point umożliwia tworzenie sieci WLAN lub Bluetooth liczących do siedmiu uczestników. Konfiguracja bramki jest możliwa za pomocą przycisku na urządzeniu lub za pośrednictwem serwera WWW.

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

PLC

Sterowniki do przemysłowych systemów sterowania

Realizacja zarówno dużych, jak i małych zadań sterowania musi być przede wszystkim efektywna kosztowo. WAGO oferuje odpowiedni sterownik PLC do każdej aplikacji.

buehne_controller_2000x1500.jpg
PLC

Systemy I/O

W szafie sterowniczej i poza nią: systemy I/O z WAGO umożliwiają automatyzację dokładnie tam, gdzie jest potrzebna – także w ekstremalnych warunkach.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Przeczytaj więcej

Odkryj inne produkty WAGO

Technika łączeniowa

Szybkie i niewymagające serwisowania połączenia: WAGO umożliwia montaż wszystkich rodzajów przewodów. Nasza oferta obejmuje system złączek listwowych, złączki instalacyjne i zasilające, wielowtyki i komponenty do przejść przez obudowę oraz złączki do płytek drukowanych i materiały oznacznikowe.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg