Wywiad 4 listopada 2022
»Klucz do wszystkich systemów«

W obszarze automatyzacji WAGO wdraża środowisko programistyczne CODESYS V3, które jest niezależne od producentów sprzętu. Dr. Sven Kreft, szef działu Product Line Software, wyjaśnia, co to oznacza i jakich korzyści mogą oczekiwać użytkownicy.

Dlaczego WAGO postanowiło integrować się w obszarze programowania automatyki z CODESYS V3?

Dr. Sven Kreft: Otwarte standardy stanowią podstawę naszych działań, ponieważ wiemy, że nasi klienci, a także my sami, nie jesteśmy w stanie opracować wszystkiego samodzielnie. Przyszłość automatyzacji opiera się, naszym zdaniem, na silnej współpracy oraz wspólnemu tworzeniu produktów i rozwiązań. Aktywne społeczności i współpracujący partnerzy sprawiają, że wreszcie nie trzeba wciąż na nowo wymyślać koła, a dzięki temu powstaje wiele specjalistycznych rozwiązań, których klienci potrzebują ze względu na rosnącą złożoność systemów. Otwarte standardy są podstawą, dlatego otwieramy się na CODESYS V3.

W jaki sposób CODESYS V3 spełnia wymagania otwartości, która charakteryzuje rozwiązania automatyki WAGO?

Dr Sven Kreft: IEC 61131 jest otwartym standardem programowania sterowników przemysłowych, pracujących w czasie rzeczywistym – dopracowanym, znanym i chętnie stosowanym. CODESYS V3 jest standardem programowania wg. IEC 61131, ze środowiska CODESYS V3 korzystają tysiące programistów. Nic dziwnego, CODESYS obsługuje ponad tysiąc różnych sterowników i paneli przemysłowych od najróżniejszych producentów. To prawdziwy klucz do wszystkich systemów.

Jakie korzyści oferuje klientowi CODESYS V3?

Dr Sven Kreft: Każdego dnia odkrywamy nowe możliwości, widzimy coraz więcej propozycji współpracy a także ofert współuczestnictwa w tworzeniu CODESYS V3. Jesteśmy pewni, że stawiając na CODESYS V3, wybraliśmy właściwie. Po pierwsze dlatego, że choć system jest na rynku od dawna, oferuje funkcje i technologie stosowane dziś w nowoczesnej automatyce. Po drugie, CODESYS udowodnił już w przeszłości wielokrotnie, że jest systemem absolutnie aktualnym. Po trzecie, niezależność od producenta i interoperacyjność stwarzają nowe możliwości dla naszych klientów.

Nowy sterownik WAGO Compact Controller 100 będzie pierwszym produktem WAGO, który będzie dostępny z CODESYS V3. Dlaczego akurat to urządzenie?

Dr Sven Kreft: WAGO Compact Controller 100 to kompaktowy, mały sterownik ze zintegrowanymi modułami wejść/wyjść. Świetnie sprawdza się w wielu zastosowaniach, ponieważ jest niedrogi, wydajny i zajmuje niewiele miejsca. Do tych właściwości środowisko CODESYS pasuje doskonale, dlatego zdecydowaliśmy się zaoferować sterownik WAGO Compact Controller 100 wraz z CODESYS.

Czy klienci, którzy już zainwestowali w e!COCKPIT mogą również korzystać z CODESYS V3?

Dr Sven Kreft: Tak, naturalnie! Oba systemy oparte są na tej samej platformie; programowanie i kompilacja programów IEC 61131 działają identycznie. Na przykład wszystkie biblioteki dostępne w ramach e!COCKPIT są nadal dostępne w CODESYS V3.

Programowanie za pomocą CODESYS V3: WAGO Compact Controller 100

WAGO otwiera się na CODESYS V3 i chce oferować sterowniki z oprogramowaniem niezależnym od producenta urządzeń. Pierwszym takim urządzeniem będzie nowy sterownik z serii 751, WAGO Compact Controller 100. Jest on dostępny wraz z CODESYS V3 od września tego roku. Ten mały sterownik doskonale nadaje się do programowania w CODESYS V3, ponieważ jest niedrogi, wydajny, kompaktowy, a dzięki temu bardzo uniwersalny. Działa on w oparciu o system operacyjny czasu rzeczywistego Linux® i obsługuje najczęściej stosowane protokoły sieci obiektowych. Dzięki zintegrowanym modułom I/O, montażowi na szynie oraz wygodnie odłączalnemu oprzewodowaniu można go zamontować w sposób oszczędzający miejsce i łatwy w obsłudze. Krótko mówiąc, jest to optymalne dopełnienie oferty sterowników WAGO.

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg