WAGO Solution Builder to kompleksowe i wydajne oprogramowanie, które zapewnia najlepsze możliwe wsparcie dla projektantów rozwiązań automatyki budynkowej. Przepływ pracy jest zoptymalizowany w taki sposób, aby oddzielić kompletne tworzenie projektu w biurze (offline) od uruchomienia go na miejscu (online). Całą dokumentację projektową można wygenerować za pomocą jednego kliknięcia myszą. Ponadto istnieje możliwość zapisywania aplikacji w formie szablonów w celu ich ponownego wykorzystania. Wszystkie grupy użytkowników mogą współpracować ze sobą za pośrednictwem centralnego interfejsu webowego. Zapewnia to spójny przepływ pracy i pozwala na bieżąco kontrolować cały projekt budynku. Oszczędność czasu i kosztów wynika również z możliwości sprytnego, masowego przetwarzania danych, nawet w przypadku projektów z dużą liczbą sterowników. Systemy adresowania dla drzewa projektu i opisu punktów danych są wspierane natywnie. Stanowią one zatem integralną część organizacji projektu. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność ich późniejszego tworzenia, co wiązałoby się z dużym nakładem czasu i pracy oraz dużym prawdopodobieństwem wystąpienia błędów.

WAGO Solution Builder
Dzięki oprogramowaniu inżynierskiemu przeznaczonemu do automatyki budynkowej można tworzyć zintegrowane oraz efektywne rozwiązania dla budynku przez cały cykl jego życia. Oprogramowanie pozwala konfigurować wszystkie projekty za pomocą interfejsu webowego.
Zalety:
- przejrzyste wyświetlanie systemu w interfejsie webowym
- oszczędność czasu przy projektowaniu dzięki efektywnemu przepływowi pracy
- zapobieganie błędom za sprawą inteligentnego masowego przetwarzania danych
- generowanie kompletnej dokumentacji projektowej jednym kliknięciem myszy