Nowe produkty 13 kwietnia 2021
Wydajna komunikacja w sieci obiektowej

I/O System Field o stopniu ochrony IP67 oferuje szeroki zakres zastosowań dzięki różnym wariantom obudów i nowym modułom EtherCAT® i EtherNet/IP.

Zamknięte obudowy metalowe przeznaczone do pracy w najtrudniejszych warunkach środowiskowych lub solidne obudowy z tworzywa sztucznego o niewielkiej masie do zastosowań ruchomych zapewniają WAGO I/O System Field bezkompromisową ochronę.

System działa bezpiecznie i niezawodnie w temperaturze od -25°C do +70°C. Otwory montażowe z przodu i z boku pozwalają na indywidualne warianty montażu modułów. Do opisywania można wykorzystać oznaczniki WMB lub paski oznacznikowe.

Urządzenia mają unikalny numer seryjny i kod DM do odczytu maszynowego. Ponadto rozszerzyliśmy spektrum możliwości przyłączeniowych I/O System Field: moduły I/O umożliwiają podłączenie do szybkich sieci ETHERNET takich jak PROFINET, a teraz także do EtherCAT® i EtherNet/ IP. Przez to system może być wykorzystywany kolejnych obszarach i w dodatkowych aplikacjach. Wyposażony jest także w serwer WWW i OPC UA.

MQTT będzie również w przyszłości dostępny jako protokół komunikacyjny służący do bezpośrednich połączeń z chmurą. Jest on również gotowy na TSN, kluczową technologię zintegrowanej, uniwersalnej, wydajnej i bezpiecznej sieci. IO-Link umożliwia płynny przepływ danych z poziomu sterowania do czujników. Nowy konfigurator I/O-Link WAGO umożliwia wszechstronną i szybką konfigurację I/O-System Field oraz wygodny dostęp do danych zawartych w modułach. Innowacyjna funkcja Load Management pozwala na monitoring i zarządzanie prądami wyjściowymi, dzięki czemu optymalnie wykorzystuje się wydajność systemu.

Korzyści:

  • Warianty obudowy wszystkich aplikacji i maszyn.

  • Więcej możliwości dzięki EtherCAT® i EtherNet/IP.

  • Wysoki prąd wyjściowy 2,0 A na każdym kanale.

Możliwości EtherCAT® i EtherNet/IP

EtherCAT_ EtherNet_schemat.jpg