Nowe produkty 14 kwietnia 2021

Idealne rozwiązanie do sieci LTE

Nr Kat. 750-8217

Sterownik WAGO PFC200 z wbudowanym modemem radiowym 4G dla różnych zastosowań – niezależnie od lokalizacji

Sterownik WAGO PFC200 jest teraz dostępny z modemem radiowym 4G i dzięki temu może komunikować się również w sieciach LTE.

Ta ewolucja sterownika PFC200 sprawia, że nowo budowane systemy automatyki są gotowe na wyzwania przyszłości. Rozwiązanie ze sterownikiem i mobilnym modemem radiowym w jednym kompaktowym urządzeniu nie tylko oszczędza miejsce w szafie sterowniczej, lecz także przynosi korzyści w zakresie cyberbezpieczeństwa, ponieważ nie jest możliwa niezauważona wymiana modemu lub manipulowanie nim.

Nowa wersja sterownika PFC200 do sieci LTE jest bardzo wydajna dzięki jednostce głównej 2. generacji. Procesor Cortex-A8-CPU o taktowaniu 1 GHz zapewnia wystarczającą moc obliczeniową dla złożonych zadań sterowniczych. Za pomocą mobilnego modemu radiowego PFC200 może łączyć się z Internetem.

Ustawienia GSM można konfigurować bezpośrednio na stronie WWW sterownika (Web Based Management).

Protokoły telemetryczne IEC 60870-5-101, -103 i -104, przydatne we wszystkich rozproszonych systemach automatyki, można w łatwy sposób aktywować na sterowniku.

Dodatkowo dostępna jest antena ze stopką magnetyczną z przewodem przyłączeniowym o dł. 2,5 m i w tyczką kątową SMA. Oprócz LTE, antena obsługuje wszystkie inne popularne technologie radiowe.

Korzyści:

  • PFC200 ze zintegrowanym modemem radiowym 4G do sieci LTE.

  • Kompaktowe połączenie sterownika i mobilnego modemu radiowego.

  • Dobre zabezpieczenia przed manipulacją.