Pozyskiwanie danych stało się proste
Nowe rozwiązania dla architektury Edge Computing umożliwiają optymalne wykorzystanie danych na obiekcie.
Jako składnik koncepcji Przemysł 4.0, Edge Computing jest sposobem na połączenie zalet zdecentralizowanej architektury chmury z zaletami architektury sieci lokalnej. Urządzenia przetwarzające dane na brzegu sieci mogą w ten sposób odciążyć systemy sterowania, od których wymaga się krótkich czasów opóźnień i dużego determinizmu, poprzez przejęcie od nich zadania przetwarzania danych.
Zbierane dane mogą być na miejscu analizowane, przedstawione w wersji graficznej i udostępniane w chmurze. WAGO wprowadza teraz dwa nowe urządzenia Edge, które idealnie nadają się do tego celu: sterowniki Edge i komputery Edge. Nowy sterownik Edge (752-8303/8000-0002) jest wyposażony w czterordzeniowy procesor ARM Cortex A9 i posiada szeroką gamę interfejsów. Należą do nich dwa interfejsy ETHERNET, jeden CANopen i dwa wejścia USB. Jeden interfejs szeregowy i cztery wejścia/ wyjścia dwustanowe służą do podłączania urządzeń lokalnych lub czujników.
Sterownik jest konfigurowany w znanym środowisku e!COCKPIT i dzięki temu bezproblemowo integruje się z innymi rozwiązaniami automatyki WAGO.
Nowe komputery Edge (752-9400 i 752-9401) wykorzystują czterordzeniowy procesor Atom, 1.91 GHz, i są wyposażone w standardowy system Debian Linux®. Z powodu potencjalnie bardzo dużej ilości przetwarzanych danych, pamięć flash o pojemności 64 GB można rozszerzyć poprzez zainstalowanie dysku SSD. Ponieważ komputery Edge, pomimo rozszerzonego zakresu temperatur od -20°C do +60°C nie potrzebują wentylatora, są one bardzo kompaktowe i i łatwe do zintegrowania.
Standardowe oprogramowanie takie jak Node-Red może być używane na wszystkich urządzeniach Edge. Komunikują się one zarówno Komputer Edge w obrębie obiektu, jak i z chmurą obliczeniową za pomocą wszystkich zwykłych protokołów.
Korzyści:
Sterownik Edge z bogatym wyborem interfejsów
Komputer Edge o dużej mocy obliczeniowej i skalowalnej pamięci
- Możliwość konfiguracji sterownika Edge z zastosowaniem e!COCKPIT