[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
perspecto-control-panel_2000x2000px.jpg

Sterowanie i wizualizacja dzięki PERSPECTO®

Panel sterujący oprócz wizualizacji oferuje także runtime PLC. Czyni to go pełnowartościowym urządzeniem sterującym. Dostarcza on użytkownikowi parametryzowalne funkcje do obsługi i monitoringu oraz może samodzielnie realizować zadania związane ze sterowaniem i regulacją.

Bazujące na CODESYS środowisko inżynierskie WAGO-I/O-PRO umożliwia, oprócz programowania, także symulację offline, konfigurację sieci obiektowych, zarządzanie recepturami oraz wiele innych funkcji. Panel ma również wbudowany serwer WWW.

Zalety:

  • szybkie uruchamianie systemu
  • duża moc obliczeniowa
  • energooszczędność
  • monitory o wymiarach 3,5“ ... 15“
  • płaska konstrukcja
  • duży wybór interfejsów
  • funkcjonalność PLC zgodnie z IEC 61131

Tajemnica sukcesu paneli sterujących PERSPECTO®

Programowalność

Panele sterujące można swobodnie programować w 5 językach programowania zgodnie z międzynarodową normą IEC 61131. Bazujące na CODESYS środowisko inżynierskie WAGO-I/O-PRO umożliwia, oprócz programowania, także symulację offline, konfigurację sieci obiektowych, zarządzanie recepturami oraz wiele innych funkcji.

Wizualizacja internetowa

Wizualizacja internetowa jest rozwiązaniem wyjątkowo elastycznym. Oprócz panelu PERSPECTO® można ją wyświetlić na niemal wszystkich urządzeniach wyposażonych w przeglądarkę internetową, włącznie ze smartfonami i tabletami z zainstalowaną aplikacją WebVisu.

Zintegrowana wizualizacja

Pełna integracja systemu wizualizacji z systemem sterowania pozwala na bezpośrednie podłączanie zmiennych. Utworzone maski można w łatwy sposób wykorzystać w różnych konfiguracjach sterownika.

Katalog produktów

Poznaj pełną ofertę paneli sterujących

perspecto-control-panel_2000x1125px.jpg
Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Dowiedz się więcej:

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

Oprogramowanie

Oprogramowanie do automatyzacji

Automatyzuj bardziej wydajnie urządzenia, instalacje i budynki. Oprogramowanie oferowane przez WAGO daje tę możliwość – a Ty zyskujesz szansę na integrację otwartych standardów.

buehne_software_2000x1500.jpg
Systemy I/O

Systemy I/O

Czy to w szafie sterowniczej, czy poza nią: systemy I/O WAGO realizują automatykę dokładnie tam, gdzie jest potrzebna – także w ekstremalnych warunkach.

buehne_io-system_2000x1500.jpg