[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/plc-zdalne-serwisowanie" }, "headline": "Zdalne serwisowanie", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/controller-pfc200-mit-3g-modem-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTU3NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOUzlvTUdFdk9EZzBPREEzTlRjeE9EWTROaTVxY0djfGU2ZDA1NzEyZDMzY2VjMDQyOTNkNzY5YTYwZTQ2MmU5N2I1OTg1MjQ5MmZhODNhOTRjYjhkNjI5Nzk4NGMxYWE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Jun 04 13:28:54 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:06 CET 2024" }

Nowe produkty
Zdalne serwisowanie przez GPRS i SMS: sterownik PFC200 z modemem 3G

Bezprzewodowe sterowanie z dużej odległości maszynami oraz urządzeniami. Funkcje jak OpenVPN i IPsec to gwarancja bezpiecznego połączenia.

Korzyści:

  • modem 3G
  • wysyłanie i odbiór informacji za pomocą SMS
  • bezpieczne połączenie poprzez OpenVPN i IPsec
  • protokoły teletransmisji
  • zaawansowane funkcje

W przypadku maszyn i instalacji zlokalizowanych w trudno dostępnych obszarach, np. w obszarze odnawialnych źródeł energii lub aplikacji mobilnych, bezprzewodowa transmisja danych odgrywa kluczową rolę. Jedną z metod teletechniki jest skorzystanie z dostępnej na całym świecie sieci telefonii komórkowej. Takie możliwości zapewnia nowy sterownik WAGO do teletechniki – PFC200 z modemem 3G.

Obniżka kosztów

Sterownik PFC200 z modemem 3G pozwala na zdalne sterowanie, monitorowanie, konserwację i diagnostykę rozproszonych maszyn i urządzeń na całym świecie. Dzięki rezygnacji z połączeń kablowych możliwy jest, niezależnie od miejsca, zdalny dostęp do sterownika przez Internet. Użytkownik oszczędza czas i koszty – nowoczesne sieci danych zapewniają routing, przesyłanie i dostarczanie pakietów danych.

Modem 3G ułatwia zdalne sterowanie

Najnowszy sterownik PFC200 z rodziny WAGO-I/O-SYSTEM 750 jest wyposażony w modem 3G ze standardową kartą mini-SIM. Aby korzystać z funkcji mobilnych, wystarczy umowa z operatorem telefonii komórkowej oraz karta SIM. W ten sposób uzyskujemy połączenie z Internetem poprzez GPRS i dwukierunkową komunikację przez SMS. Ustawienia dla sieci komórkowej można konfigurować bezpośrednio z systemu zarządzania przez stronę WWW sterownika.

Bezpieczne połączenie poprzez OpenVPN i IPsec

Bezprzerwowa zdalna diagnostyka i bezpieczna transmisja danych to główne zalety sterownika PFC200 z modemem 3G – zdalny dostęp do urządzeń jest szyfrowany przy pomocy „Virtual Private Network“ (VPN). Do wyboru są wówczas protokoły OpenVPN i IPsec. Tunel VPN łączy sterownik z siecią przez GPRS i transmituje dane w zaszyfrowanej formie dzięki SSL i TLS. W ten sposób dane są optymalnie chronione przed dostępem osób niepożądanych. Również konfigurację VPN można przeprowadzić przy pomocy strony WWW sterownika.

Gotowe do realizacji wszelkich zadań: protokoły do teletransmisji

Oprócz wersji standardowej PFC200, dostępna jest również wersja do rozszerzonego zakresu temperatur od -20 °C do +60 °C (750-8207/025-000) oraz wariant do teletechniki (750-8207/025-001). Sterownik do teletechniki, oprócz protokołów do teletransmisji IEC 60870-5-101, -103 i -104, IEC 61850, IEC 61400-25, wspiera m.in. protokół DNP3.

Wszystko w zasięgu ręki: pierwszorzędne wyposażenie

Sterownik PFC200 (750-8207) posiada dwa złącza ETHERNET i jedno złącze RS-232-/RS-485. Zintegrowany switch umożliwia łatwą budowę sieci w topologii liniowej. Przy pomocy wbudowanego serwera WWW możliwa jest konfiguracja oraz odczytanie informacji o statusie sterownika. Brak wentylatora i baterii oraz zastosowanie pamięci SDHC czynią z niego urządzenie wytrzymałe w eksploatacji i niewymagające serwisowania.


Tutaj uzyskasz więcej informacji na temat systemu Embedded Linux.

Osoba kontaktowa w WAGO

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej: