Nowe produkty

Duża moc dzięki PoE+

Sieci wchodzące w skład systemów automatyki integrują ogromną liczbę urządzeń. Każdy przewód mniej to oszczędność czasu montażu, miejsca oraz kosztów robocizny i materiałów. Nowe switche Power-over-Ethernet WAGO dają właśnie ten komfort.

Zasilanie i transfer danych przez przewód ETHERNET: dzięki switchom Power-over-Ethernet (PoE+) nie trzeba już stosować osobnych zasilaczy w sieci IP. Korzyści są oczywiste: oprzewodowanie jest szybciej realizowane i zajmuje mniej miejsca. Na dodatek można zrezygnować z osobnych zasilaczy – to dodatkowy argument, przemawiający za redukcją kosztów. Firma WAGO opracowała trzy warianty urządzeń dla różnych obszarów zastosowań. Redundantny pierścień zapewnia niezawodną komunikację, nawet w przypadku awarii łącza.

Inteligentne sieci dla techniki procesowej i automatyki:

  • Odpowiednie switche PoE udostępniają 30 W na każdym porcie PoE.

  • Wytrzymała konstrukcja jest odpowiednia do wymagających warunków środowiskowych.

  • Warianty ECO do instalacji wykorzystują zasilanie 24 V (pozwalają zrezygnować z dodatkowego zasilacza 48 V).

  • Skalowalne funkcje – między innymi redundantne napięcie zasilające i funkcje alarmowe, zapewniają najwyższą dyspozycyjność urządzeń w technice procesowej.

Bezpieczna komunikacja

Switche z 5 i 8 portami zapewniają transfer danych 1 GBit – niezawodnie i w rozszerzonym zakresie temperatur, od -40 od +70 °C. Są to rozwiązania inteligentne i energooszczędne. „Efficient Ethernet“ oznacza w tym przypadku dostosowanie mocy do liczby danych. W kontekście aktualnych systemów ETHERNET do aplikacji czasu rzeczywistego, stosowanych w automatyce, switche WAGO spełniają wymogi PROFINET Conformance Class A (IEEE 802.1p).

Więcej informacji

Inne kategorie produktowe

Nasza oferta