MM-42340_website-update_integration_video-module-and-new-picture_2000x2000.png

Intuicyjny monitoring i konfiguracja sieci

Sieć ETHERNET pełni ważną rolę infrastruktury komunikacyjnej w automatyce przemysłowej i budynkowej. Jednak specjaliści ds. IT rzadko zajmują się instalacją, uruchomieniem i konserwacją sieci ETHERNET, tymczasem jej niezawodna i pewna instalacja oraz wysoka dostępność i bezpieczeństwo stanowią podstawę. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom WAGO oferuje nowe switche zarządzalne Lean. Optymalnie uzupełniają one portfolio producenta w obszarze infrastruktury sieciowej i oferują nowe funkcje, zwłaszcza do diagnostyki sieci.

Wydajność

Prędkość transmisji do 1000 Mb/s

Szybki transfer danych

W ofercie można znaleźć switche z 8 lub 16 portami miedzianymi, o prędkości transmisji do 1000 Mb/s. Opcjonalnie dostępne są również urządzenia z dwoma dodatkowymi slotami SFP (100/1000 Mb/s), które można wykorzystać np. do podłączenia światłowodów. Wersja z funkcją PoE umożliwia zasilanie podłączonych urządzeń PoE napięciem zasilania typowym dla szafy sterowniczej o wartości 24 V DC. Moc wyjściowa na jeden port PoE może wynosić do 30 W.

Instalacja, uruchomienie i diagnostyka

Zarządzanie przez Internet bez specjalistycznej wiedzy

Przejrzysta koncepcja obsługi

Firma WAGO położyła szczególny nacisk na intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. Dzięki funkcji zarządzania przez Internet instalację, uruchomienie i diagnostykę mogą przeprowadzić nawet osoby, nieposiadające fachowej wiedzy informatycznej. Wystarczy, że użytkownik wpisze adres IP switcha w zwykłej przeglądarce internetowej, skąd zostanie bezpośrednio przekierowany do pulpitu diagnostycznego lub widoku sieci (mapy topologii).


Strony do diagnostyki switchy zarządzanych Lean umożliwiają szybkie wyszukiwanie błędów w systemie. Status poszczególnych połączeń pokazywany jest za pomocą sygnalizacji optycznej w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym. Szczegółowy status każdego połączenia wyświetla się po najechaniu na nie myszą. W nowym oknie użytkownik może zobaczyć przepustowość, obciążenie i ewentualne błędy transmisji.

Rejestracja za pomocą kliknięcia

Dwukrotne kliknięcie switcha powoduje przejście do pulpitu diagnostycznego. Podczas uruchamiania można w łatwy sposób przeszkolić poszczególnych użytkowników sieci. Po fizycznym nawiązaniu połączenia za pomocą danego portu, wystarczy kliknąć przycisk uczenia, aby zarejestrować uczestników. Identyfikacja odbywa się za pośrednictwem protokołu LLDP lub adresu MAC podłączonych urządzeń. Jeśli wtyczka zostanie wyjęta ze switcha, status portu wyświetli się na czerwono na pulpicie diagnostycznym.

Szybka detekcja luźnych styków

Kolejna łatwa w obsłudze funkcja pulpitu diagnostycznego to tak zwana detekcja luźnych styków. Wszystkie błędy transmisji dla każdego portu są rejestrowane w statystykach Port-Link-Down. Pozwala to na szybkie zlokalizowanie i naprawę luźnych styków, które mogą być spowodowane np. wadliwymi wtyczkami.

Intuicyjny monitoring i konfiguracja sieci dzięki zarządzalnym switchom Lean od WAGO

Poznaj zalety switchy zarządzalnych Lean.

Videos:4 | Czas trwania: 12:36
Poznaj zalety switchy zarządzalnych Lean.
Videos:4 | Czas trwania: 12:36
<p>Bezpieczeństwo sieci</p>

Bezpieczeństwo sieci

2:12
Udostępnij ten film
Udostępnij link
<p>Redundancja sieci</p>

Redundancja sieci

2:16
Udostępnij ten film
Udostępnij link
<p>Diagnostyka sieci</p>

Diagnostyka sieci

2:07
Udostępnij ten film
Udostępnij link

Większa dostępność

dzięki redundancji zasilania

Wytrzymałe i bezpieczne

Zarówno koncepcja obsługi, jak i konstrukcja nowych switchy są doskonale dostosowane do potrzeb automatyki i techniki budynkowej. Oprócz łatwej obsługi zarządzalne switche Lean wyróżniają się również możliwością instalacji na szynie montażowej, niewielkimi wymiarami geometrycznymi oraz szerokim zakresem temperatury roboczej w przedziałach od -40°C do +60°C lub od -10°C do +60 C. Redundantne zasilanie zapewnia jeszcze większą dostępność. Każda obudowa jest oznaczona kodem kreskowym 2D zawierającym Link do instrukcji obsługi i karty katalogowej. Link ten pozwala również uzyskać wsparcie, wystarczy go kliknąć.

Przegląd funkcji

Bezpieczeństwo

Segmentacja sieci zgodnie z IEEE802.1Q, uwierzytelnianie uczestników sieci zgodnie z IEEE802.1X, funkcje zapory sieciowej z wykorzystaniem listy kontroli dostępu/ kontroli usług (access control list/ service control), bezpieczeństwo portów (port security)

Dostępność

Protokół RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) dla sieci oczkowych i pierścieniowych, przełączanie ochrony pierścienia Ethernet (Ethernet ring protection switching, ERPS) dla maksymalnie dwóch pierścieni na switch, wykrywanie pętli (loop detection) oraz kontrola burz broadcastowych (storm control) na każdym porcie

Konfiguracja/diagnostyka/
serwis

Dublowanie portów (Port Mirroring), rejestr Modbus, SNMP v3, zdarzenia Trap SNMP (SNMP-Traps Events), próg załączenia alarmu (Alarm Threshold), statystyki portów, kopie zapasowe i przywracanie, dziennik zdarzeń systemowych (System Log), serwer Syslog, interfejs wiersza poleceń z SSH/Telnet