Nowe produkty 1 września 2021
Cyberbezpieczeństwo bezpośrednio w switchu

Przemysłowe switche zarządzalne ze zintegrowaną funkcją szyfrowania

Korzyści:

  • większe bezpieczeństwo sieci, bez dogłębnej wiedzy informatycznej

  • diagnostyka sieci poprzez Modbus® lub SNMP

  • komunikacja światłowodowa z wykorzystaniem modułów SFP

  • Przemysłowe switche zarządzalne z szyfrowaniem sprzętowym (MAC Security)

  • Bezpieczna transmisja danych w istniejących sieciach

  • Uwierzytelnienie w sieci

W skrócie:

  • szyfrowanie w czasie rzeczywistym (MACsec) z szybkością linii, przy użyciu sprzętowego szyfrowania „Media Access Control Security“ (IEEE 802.1 AE, MACsec)
  • łatwa integracja/modernizacja wyposażenia w istniejących aplikacjach (niezależnie od protokołu – Modbus TCP, BACnet®, PROFINET RT, …)
  • opcjonalne uwierzytelnianie uczestników sieci (IEEE 802.1X i RADIUS) zapewnia kontrolę dostępu do sieci.
  • montaż w szafie sterowniczej oszczędzający miejsce (45 x 90 x 110 mm) ułatwia zastosowanie w istniejących systemach.
  • prosty proces konfiguracji i uruchamiania, bez udziału specjalistów
  • segmentacja sieci za pomocą Virtual Local Area Networks (VLAN)
  • szczególnie wysoka redundancja i dostępność w sieci dzięki protokołowi "Rapid Spanning Tree Protocol" (RSTP)

Bezpieczeństwo na wyciągnięcie ręki

Dzięki nowym przemysłowym switchom zarządzalnym WAGO możesz łatwo zwiększyć bezpieczeństwo swoich aplikacji w automatyce budynkowej. Ta innowacja łączy funkcje cyberbezpieczeństwa: pakiety danych są szyfrowane 128 bitami na dwóch portach. Oznacza to, że bezpieczną transmisję danych w sieci można rozbudować – niezależnie od stosowanego protokołu i bez wprowadzania zmian w aplikacji. Szyfrowanie spełnia standard IEEE 802.1AE (IEEE MAC Security Standard); zapewnia to integralność danych i uwierzytelnienie nadawcy przy zachowaniu wysokiej przepustowości.

Większa elastyczność dzięki modułom SFP

Uwierzytelnianie innych uczestników w sieci jest opcjonalnie możliwe dla poszczególnych portów, zgodnie z IEEE 802.1X, przy wykorzystaniu serwera RADIUS. Ze względu na małe wymiary (45 x 90 x 110 mm), nowe 8-portowe switche gigabitowe można łatwo zmieścić w szafie sterowniczej. Do bezpiecznej komunikacji stosowany jest przemysłowy switch zarządzalny (852-1328) z modułami SFP. Umożliwia to bezpieczne łączenie odległych obiektów za pomocą światłowodów. Konfiguracja i diagnostyka przemysłowych switchy zarządzalnych odbywa się również bezpiecznie, poprzez przeglądarkę internetową lub SNMPv3.