[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/teletechnika-master-profibus" }, "headline": "Sterowniki dla teletechniki z funkcjonalnością mastera PROFIBUS ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0750-8206-0025-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1ZeTlvTURNdk9Ea3hNelk0TkRjeU5UYzVNQzVxY0djfDA5ZDAyZDkzMGViZTkwYWM0NTRjNDczMzRhOWQ4MDM5Mjk5MmI0NzQzNDRkNzExMjQ2YzlhYzM4YWUxMWJkMGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Jun 04 13:28:53 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:06 CET 2024" }

Nowe produkty
Nowy wariant PLC WAGO do telesterowania – PFC200 z masterem PROFIBUS DP

W aktualnej ofercie dostępny jest już sterownik PFC200 z masterem PROFIBUS DP, umożliwiający dodatkowo realizację protokołów telesterowania IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 i DNP3 oraz spełniający funkcję gatewaya pomiędzy urządzeniami w sieci PROFIBUS a protokołami telesterowania. Ta cecha otwiera przed nim nowe obszary zastosowań w sieciach energetycznych, wodociągowych i gazowych. Aby w jak największym stopniu dostosować urządzenie do wymogów telesterowania, firma WAGO wprowadziła na rynek wersję sterownika do rozszerzonego zakresu temperatur od -20 do 60 °C.

Korzyści:

  • obsługa protokołów telesterowania IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 i DNP3

  • urządzenie może pełnić dodatkowo funkcję mastera PROFIBUS

  • system runtime CODESYS V2.3

  • zakres temperatur: -20 … 60 °C

  • zaawansowane bezpieczeństwo danych dzięki szyfrowaniu SSL/TLS 1.2, SSH, VPN i firewallowi

Łatwe programowanie, bezpieczna komunikacja

Nowy sterownik PFC200 jest wyposażony w system operacyjny czasu rzeczywistego Linux®. Programuje się go narzędziem WAGO-I/O-PRO bazującym na CODESYS. Pliki GSD można wczytywać zintegrowanym konfiguratorem PROFIBUS. Równocześnie wrażliwe dane produkcyjne są chronione przez rozbudowane pakiety służące do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych, takie jak SSL/TLS 1.2, SSH, VPN i firewall.

Sprawdzony sterownik i jego nowe funkcje

Funkcje telesterowania zostały zaimplementowane w wydajnym sterowniku PFC200. Jednocześnie zachowane zostały interfejsy ETHERNET i CAN, znane z innych sterowników z rodziny PFC200. Sterownik z interfejsem mastera PROFIBUS DP i funkcjonalnością telesterowania posiada także szereg aprobat, umożliwiających zastosowanie w niemal każdej aplikacji. W standardowej sieci lokalnej zbudowanej na bazie serii 750, obsługiwane są prawie wszystkie moduły I/O. Portfolio WAGO-I/O-SYSTEM obejmuje obecnie ponad 500 modułów. Oprócz modułów analogowych oraz dwustanowych wejść/wyjść dostępnych jest również wiele modułów specjalnych do odczytu i przetwarzania różnego typu sygnałów, jak np. moduł pomiaru mocy 3-fazowej.

Osoba kontaktowa w WAGO

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej:

Więcej informacji

Inne kategorie produktowe

Nasza oferta

PLC do przemysłowych systemów sterowania

Realizacja zarówno dużych, jak i małych zadań sterowania musi być racjonalna pod względem kosztów. WAGO oferuje odpowiedni sterownik do każdej aplikacji.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg