Tematy 9 marca 2023

WAGO i Bosch Rexroth łączą swoje siły tworząc partnerstwo w zakresie systemów i technologii w automatyce

Współpraca WAGO z Bosch Rexroth weszła na nowy poziom: jako pierwszy partner w zakresie systemów i technologii wprowadzamy do naszych urządzeń system operacyjny ctrlX OS. Wspieramy tym samym ideę otwartej platformy – z korzyścią dla użytkowników różnych branż.
Podobnie jak poziomy klasycznej piramidy automatyzacji, odchodzą już pod względem technicznym do przeszłości, tak dostawcy rozwiązań otwierają się coraz bardziej na model działania oparty na współpracy. Automatyka przemysłowa ma tu spore pole do rozwoju, gdyż coraz więcej rozwiązań będzie operowało na bazach danych oraz dodatkowym, zewnętrznym oprogramowaniu. Dlatego przyszłościowe technologie oparte na cyfryzacji i automatyzacji muszą być otwarte, elastyczne, łatwe do rozbudowy, a jednocześnie bezpieczne. Zarówno w obszarze budowy urządzeń czy maszyn, jak i w automatyce budynkowej lub w energetyce coraz więcej podmiotów branżowych wspiera i wymaga łączenia światów IT i OT.

Wspólne cele obu technologii

  • integracja systemu operacyjnego ctrlX OS z przyszłymi sterownikami WAGO
  • zwiększenie swobody użytkowników systemów automatyki poprzez wspólny dalszy rozwój platformy ctrlX AUTOMATION
  • rozwój aplikacji branżowych
  • stworzenie wiodącej platformy na świecie poprzez integrację kolejnych partnerów

Zmieniamy reguły gry

Już od jesieni 2021 roku jesteśmy częścią sieci ctrlX World, która jest szeroką siecią partnerów firmy Bosch Rexroth. W ten sposób wprowadzamy do otwartego systemu automatyzacji komponenty WAGO I/O System 750 i WAGO I/O System Field. Jesteśmy przekonani, że przyszłość automatyzacji leży w innowacji i wspólnym opracowywaniu rozwiązań zgodnych z założeniami Przemysłu 4.0. Otwartość i silne partnerstwo umożliwiają efektywne współtworzenie. To podstawa dla wykorzystania szans, jakie niesie ze sobą transformacja cyfrowa. Dlatego razem z firmą Bosch Rexroth idziemy teraz o krok dalej i przenosimy naszą współpracę na kolejny poziom. Wspólnie opracowujemy przemysłowy system operacyjny Linux ctrlX OS dla naszych branż i aplikacji, aby włączyć go do naszego portfolio systemów automatyki. Chcemy stworzyć "Rynek Możliwości" z otwartą platformą automatyzacji i ustanowić rynkowy standard poprzez wspólny rozwój ctrlX AUTOMATION. To nasz cel, który konsekwentnie realizujemy.

Nowe obszary swobody

Pojęcie "Rynek Możliwości" rozumiemy jako szerokie portfolio produktów i rozwiązań, które bazują na otwartych standardach i uwzględniają nowe technologie oraz wysokie wymagania odnośnie bezpieczeństwa sieciowego. Niezależny od producenta i urządzenia ctrlX Store wspiera to podejście pod każdym względem. Dlatego na naszych sterownikach oraz komputerach Edge o średniej i wysokiej klasie wydajności będziemy mogli stopniowo wykorzystywać technologię czasu rzeczywistego Bosch Rexroth bazującą na systemie Linux®. Uniwersalny, elastyczny i ustandaryzowany system operacyjny pozwala zredukować nakłady na integrację i zapewnia szybsze wprowadzanie produktów na rynek. Podobnie jak dzisiejsze rozwiązania WAGO, również ctrIX OS umożliwia prostą integrację wszystkich popularnych sieci i protokołów komunikacyjnych.

W dzisiejszych czasach przed użytkownikami stawiane są bardzo wysokie wymagania. Współpraca WAGO i Bosch Rexroth w zakresie systemów i technologii daje im nowe możliwości, na przykład swobodny wybór środowiska programistycznego. System operacyjny ctrlX wzbogaca naszą platformę automatyki o możliwość skorzystania z wielu systemów w celu tworzenia aplikacji. Teraz nowoczesne aplikacje mogą być bardziej elastyczne, tworzone zgodnie z indywidualnymi potrzebami i umiejętnościami użytkowników. Programiści mogą skorzystać z aplikacji WAGO oraz pomocy ze strony rosnącej społeczności partnerów ctrlX World, których jest obecnie ponad 65. Dzięki temu programiści mają do dyspozycji nie tylko CODESYS, ale i inne narzędzia do każdego rodzaju zastosowań – logi.CAD, NodeRED, Blockly, jak i języki wysokiego poziomu jak Python, oraz inne narzędzia inżynierskie, które są kompatybilne z systemem operacyjnym ctrlX OS. Nawet osoby, które nie znają się na programowaniu lub mają w tym zakresie ograniczoną wiedzę, znajdują w przestrzeni rozwiązań ctrlX OS aplikacje, które działają na zasadzie no-code lub low-code.

<p>Jakie są nasze wspólne cele? (Steffen Winkler & Johannes Pfeffer)</p>

Jakie są nasze wspólne cele? (Steffen Winkler & Johannes Pfeffer)

1:41
Udostępnij ten film
Udostępnij link
<p>Jak klienci WAGO korzystają z ctrlX OS? (Marco Henkel)</p>

Jak klienci WAGO korzystają z ctrlX OS? (Marco Henkel)

1:31
Udostępnij ten film
Udostępnij link
<p>W jaki sposób klienci korzystają z integracji ctrlX OS z portfolio WAGO Automation? (Tom Roca i Thomas Burklé)</p>

W jaki sposób klienci korzystają z integracji ctrlX OS z portfolio WAGO Automation? (Tom Roca i Thomas Burklé)

1:32
Udostępnij ten film
Udostępnij link

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

Cyfryzacja daje firmom możliwość świadomego kształtowania przyszłości. Cyfrowa transformacja niesie jednak ze sobą wyzwania: tworzenie sieci, analiza, zwiększona produktywność i nowe modele biznesowe to tematy, nad którymi trzeba się pochylić. Nie istnieje jeden patent na sprostanie wszystkim wymogom cyfrowej transformacji. Dlatego firmy potrzebują konkretnych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb.

MM-400936_new-website-page_open_wago-automation_2000x1125.jpg

Systemy I/O

buehne_io-system_2000x2000.jpg

Sterowniki

Naszym celem jest optymalizacja wydajności oraz wysoka dostępność maszyn i systemów sterowania. Dzięki najwyższej wydajności, niskiemu zużyciu energii, licznym interfejsom, niewielkim wymiarom i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa nasze programowalne sterowniki (PLC) są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem z zakresu automatyki do wielu zastosowań.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x1125.jpg