[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Tematy 13 grudnia 2023
Optymalne spełnienie wymogów bezpieczeństwa

Procesy projektowania produktów zgodne z IEC 62443-4-1

Bezpieczeństwo IT i cyberbezpieczeństwo odgrywają w wielu dziedzinach coraz większą rolę. Dotyczy to w szczególności infrastruktury krytycznej (KRITIS), której awaria spowodowałaby trwałe wąskie gardła w dostawach lub znaczne zakłócenia bezpieczeństwa publicznego – na przykład w energetyce, gospodarce wodno-ściekowej i transporcie, ale także w sektorze finansowym lub w dostawach żywności. Oprócz samych instalacji i systemów nie można również zapomnieć o budynkach, takich jak centra logistyczne czy chłodnie.
Odpowiednie technologie i standardy bezpieczeństwa, jak np. norma IEC 62443, muszą być teraz szybko wdrożone w firmach przemysłowych. Aby to osiągnąć, firma WAGO polega na doświadczeniu firmy Siemens i dlatego jako partnera zaangażowała Siemens Advanta Consulting.

Jak widać na zdjęciu, kierownik projektu WAGO Bernd Eickhoff i kierownik ds. technologii bezpieczeństwa dr Christopher Tebbe z satysfakcją prezentują certyfikat. (od lewej)

Zalety:

  • certyfikacja procesów projektowania zgodnie z IEC 62443-4-1
  • dotyczy zarówno sprzętu, jak i oprogramowania
  • zgodność z dewizą „secure by design“

Wspólne znajdowanie rozwiązań

„Dla nas, w Siemens Advanta Consulting, kluczowe znaczenie ma współpraca z WAGO w celu znalezienia sposobów na wdrożenie szerokich wymagań w procesach rozwoju produktów, które z jednej strony wytwarzają bezpieczne produkty, a z drugiej dbają o rentowność i wydajność w ich rozwoju. Wyzwanie związane z bezpieczeństwem IT polega na skutecznym i płynnym zintegrowaniu niezbędnych etapów procesu z rozwojem produktu. W tym celu możemy czerpać z wieloletniego doświadczenia we wdrażaniu standardów i norm w praktycznych i realnych procesach".

Aresu Behdjati, wiceprezes Siemens Advanta Consulting

Secure by design

W celu zapewnienia maksymalnych standardów bezpieczeństwa WAGO poddało swoje procesy projektowania produktów certyfikacji według normy IEC 62443-4-1. Dotyczy to zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Zgodnie z hasłem „secure by design“ chcemy mieć pewność, że nasze produkty nie będą stanowić słabych punktów w rozwiązaniach klientów. Stosując nasze produkty, klienci mogą być spokojni, że ich instalacje i systemy są bezpieczne. Certyfikacja procesów projektowania zgodnie z normą IEC 62443-4-1 stanowi podstawę do spełnienia najnowocześniejszych wymagań bezpieczeństwa. Tak właśnie to widzi TÜV NORD i gratuluje firmie WAGO uzyskania certyfikatu.

Współczesne standardy cyberbezpieczeństwa

„Gratulujemy WAGO uzyskania certyfikatu. Stosunkowo nowa norma IEC 62443 szybko stała się uznanym na całym świecie standardem potwierdzania zgodności w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego w przemyśle procesowym i automatyce. Oprócz klasycznych ocen zgodności pod kątem bezpieczeństwa, wydajności i efektywności energetycznej, temat cyberbezpieczeństwa odgrywa coraz ważniejszą rolę. Certyfikat stanowi oficjalny dowód na to, że WAGO stosuje nowoczesne standardy cyberbezpieczeństwa w przemysłowych systemach automatyki. W tym kontekście WAGO otrzymało nawet certyfikat TÜV NORD w dwóch klasach akredytacji (krajowej DAkkS i międzynarodowej IECEE), certyfikat, który zapewnia akceptację nie tylko w Europie, ale także kompleksowe uznanie na całym świecie".

Matthias Springer, kierownik ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego w TÜV NORD CERT & Frank Bruhnsen, kierownik działu technicznego transportu kolejowego w TÜV NORD Systems

Nowy certyfikat to kolejny dowód na to, że temat bezpieczeństwa ma w WAGO wysoki priorytet.

Osoba kontaktowa w WAGO

Paweł Frankowski

Menedżer rynku automatyki przemysłowej
pawel-frankowski-now-2000x2000

Dowiedz się więcej: