Integracja maszyn, instalacji i budynków

IoT-Box to całkowicie prefabrykowane rozwiązanie, które może być dodane do istniejących maszyn i systemów przy minimalnym wysiłku, bez konieczności przerywania procesu produkcyjnego. IoT-Box jest uniwersalnym rozwiązaniem i może być stosowany m.in. do odczytu wartości prądu, napięcia, cykli produkcyjnych oraz stanu instalacji.

Istnieje wiele możliwości integracji infrastruktury IT firm: poprzez ETHERNET i WLAN lub zupełnie niezależnie od miejsca poprzez sieć telefonii GSM. Bezpieczeństwo zapewnia nie tylko separacja technologii informacyjnej (IT) i operacyjnej (OT), lecz również usługi standardowo zintegrowane w sterownikach PFC, takie jak szyfrowanie TLS oraz tunel VPN.

Warianty

IoT Box Energy: optymalne rozwiązanie do pomiaru energii

  • sterownik kompaktowy CC100 ze zintegrowanymi I/O
  • możliwość swobodnego programowania w CODESYS
  • 3-fazowy moduł do pomiaru energii
  • stalowa obudowa

IoT Energy EDM: pomiar energii i zarządzanie danymi o zużyciu energii

  • DI/DO, AI, 3-fazowy moduł do pomiaru energii, Modbus
  • zainstalowana konfigurowalna aplikacja WAGO Energy Data i wizualizacja
  • obudowa z tworzywa sztucznego

Kompletne rozwiązanie dla cyfryzacji

To kompletne rozwiązanie można prosto zainstalować w istniejących systemach, aby dostosować je do cyfryzacji w późniejszym terminie – bez przerywania procesu produkcyjnego.
IoT Box Energy i IoT Box Energy MID są przeznaczone dla osób zarządzających energią i obiektami w nowych lub istniejących systemach przemysłowych i budynkowych. Ułatwiają monitorowanie zużycia energii, analizę danych, określanie potencjału optymalizacji i czasu przewidywalnych konserwacji.

1 of 2

Indywidualne rozwiązania dla szafy sterowniczej

Szafa sterownicza jest centralnym elementem każdego systemu. W ramach naszych usług w zakresie indywidualnych rozwiązań dla szaf sterowniczych oferujemy rozwiązania, które są precyzyjnie dostosowane do konkretnego zastosowania. Od etapu planowania po realizację instalacji, zapewniamy odpowiednie rozwiązania w szafie sterowniczej.