Otwarta automatyzacja z WAGO

Łącząc to, co najlepsze ze wszystkich obszarów nowoczesnej inżynierii.

Tworzenie praktycznych, przyszłościowych rozwiązań dla automatyzacji wymaga otwartości i korzystania z fachowej wiedzy ekspertów. Połączyliśmy więc siły i opracowaliśmy wspólną platformę dla IT i OT, na której programiści z różnych dyscyplin z korzyścią uzupełniają się nawzajem, a tym samym dalej rozwijają przemysłowy IoT (IIoT).

Nasza otwarta platforma bazująca na Linux® umożliwia łatwy dostęp do nowoczesnych systemów inżynierskich na wszystkich poziomach automatyki. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie wybrać preferowaną metodę programowania.

Kompleksowy ekosystem dzięki ctrlX OS

Elastyczność i otwartość to główne czynniki wspierające automatyzację. W tym obszarze WAGO stawia na silnego partnera, ponieważ dzięki współpracy możemy stworzyć jeszcze lepsze rozwiązania zgodne z ideą Przemysłu 4.0.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Programowanie PLC

Do programowania PLC oferujemy oprogramowanie inżynierskie e!COCKPIT. Bazuje ono na standardzie przemysłowym CODESYS V3, dzięki któremu możliwy jest rozwój oprogramowania w językach zgodnych z IEC 61131-3 (ST, FBD, LD, IL, SFC) oraz CFC. Zastosowanie tego popularnego środowiska jest dużym atutem, gdyż udostępnia ono narzędzia zoptymalizowane do tworzenia aplikacji na sterowniki PLC, a dzięki systemowi bibliotek pozwala gromadzić i rozszerzać know-how. Można zatem wykorzystać aktualnie obowiązujące, nowoczesne technologie programistyczne, jak na przykład programowanie obiektowe (OOP) czy najnowsze techniki wizualizacji.

software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Embedded Linux

Linux® na sterownikach PFC100 oraz PFC 200 jest zoptymalizowanym i bezpiecznym systemem operacyjnym posiadającym dużo zalet. Można modyfikować kod źródłowy aplikacji zgodnie ze swoimi potrzebami dzięki korzystaniu z zalet aplikacji typu „Open Source“. System operacyjny jest stale optymalizowany w ramach Open Source Community. Dzięki temu jest zawsze aktualny i przystosowany do nowych wymagań – zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.

Loesungen_Modulare_Software_2000x2000.jpg