![digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1125.jpg](/medias/200-digitalisierung-prozessanlage-vernetzung-industrie-4-0-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZzBOeTh4TkRFM09EUXpNVEl3TlRRd05pOHlNREJmWkdsbmFYUmhiR2x6YVdWeWRXNW5YM0J5YjNwbGMzTmhibXhoWjJWZmRtVnlibVYwZW5WdVoxOXBibVIxYzNSeWFXVXROQzB3WHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3w3ZjUxYzYyOTg5NjU0Y2Q1MzUyNDQyNDFhYTQxZjYxZTVhNTdkOTE0YTI4ZDk1ZjM5MWQxNDFmZjI0YjE0NGJh)
![digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1125.jpg](/medias/200-digitalisierung-prozessanlage-vernetzung-industrie-4-0-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZzBOeTh4TkRFM09EUXpNVEl3TlRRd05pOHlNREJmWkdsbmFYUmhiR2x6YVdWeWRXNW5YM0J5YjNwbGMzTmhibXhoWjJWZmRtVnlibVYwZW5WdVoxOXBibVIxYzNSeWFXVXROQzB3WHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3w3ZjUxYzYyOTg5NjU0Y2Q1MzUyNDQyNDFhYTQxZjYxZTVhNTdkOTE0YTI4ZDk1ZjM5MWQxNDFmZjI0YjE0NGJh)
Cyfryzacja
Kreujemy bezpieczną przyszłość
Cyfryzacja i procesy sieciowe otwierają przed każdym wytwórcą nowe szanse. Aby móc z nich skorzystać, każdy inwestor musi odrobić swoje zadanie domowe. Wymagania są tak różne, jak różne są profile produkcji. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich, ale są inteligentne produkty, metody i partnerzy, którzy pomogą wdrożyć cyfryzację w taki sposób, aby wszyscy na tym skorzystali.
Z WAGO wejdziesz do świata cyfryzacji.
Cloud Connectivity
Rozwiązania wykorzystujące chmurę są coraz częściej stosowane także w przemyśle. Są one elementem łączącym świat realny i wirtualny. Pozwalają efektywnie wykorzystywać dane istotne dla procesów produkcyjnych i ułatwiają budowę sieci bez względu na ich lokalizację.
Możliwość modyfikacji procesów produkcyjnych to większa elastyczność, efektywność i wydajność. Dzięki opracowanej przez WAGO koncepcji DIMA dostosujesz produkcję do aktualnych wymagań.
Smart Data
Dane, oprogramowanie i interfejsy od jednego dostawcy: dzięki Smart Data WAGO wspiera cyfrowo procesy inżynierskie na każdym etapie – od projektowania po dostawę urządzeń rozdzielczych.
Jeszcze większa przejrzystość procesów: dzięki integracji inteligentnych czujników i elementów wykonawczych, można budować lub rozbudowywać systemy automatyki, zbierające dane istotne dla procesów produkcyjnych. WAGO wie, jak z sygnałów i danych uzyskać istotne informacje, które pozwolą optymalnie odciążyć instalację, monitorować ją i modyfikować stosownie do potrzeb. Do realizacji tych zadań oferuje ponad 500 modułów I/O, posiadających międzynarodowe certyfikaty, w tym także do eksploatacji w ekstremalnych warunkach środowiskowych, np. aplikacjach morskich. Chroń swoje inwestycje i zapewnij im elastyczność, skalowalność i możliwość rozwoju dzięki zastosowaniu produktów WAGO. Pierwszym krokiem jest inteligentna integracja czujników: skontaktuj się z nami, a my Ci pomożemy!
Warto przeczytać
Odpowiedzi na wyzwania przyszłości
Zarządzanie energią
Oszczędzanie energii jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla biznesu. Odpowiednia analiza i właściwe działania mogą przynieść długotrwałe korzyści. WAGO wspiera swoich klientów w zakresie efektywnego zarządzania energią.
Zarządzanie oświetleniem
Szybsze uruchomienie instalacji oświetlenia i niższe koszty eksploatacji dzięki łatwej obsłudze. z WAGO to proste!