[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Tematy
Świetlny spektakl z protokołem Digital Multiplex (DMX)

Funkcja salva DMX otwiera kolejne możliwości w zakresie sterowania oświetleniem.

W ramach oferty WAGO jest on obsługiwany przez moduł interfejsu szeregowego, który może pełnić funkcję mastera DMX, a teraz także slava DMX. Dzięki niemu można realizować różne rozwiązania oświetlenia jako element kształtująy przestrzeń.

Rozwiązania z wykorzystaniem mastera DMX WAGO:

  • aplikacje dla mastera DMX na bazie modułu RS-485/232 75x-652

  • wykorzystanie danych telegramu DMX jako danych procesowych dla WAGO-I/O-SYSTEM 750

  • prędkość transmisji 250 kBaud, 1 bit startu i 2 bity stopu

  • biblioteka DMX do integracji urządzeń DMX z WAGO-I/O-SYSTEM 750

DMX - protokół do sterowania oświetleniem

Protokół Digital Multiplex (DMX) wywodzi się z techniki oświetlania scen i imprez; jest on wykorzystywany w tych obszarach do sterowania inteligentnym oświetleniem oraz urządzeniami do tworzenia efektów świetlnych. DMX znajduje coraz większe zastosowanie także w budownictwie. Służy on przede wszystkim do sterowania oświetleniem wielokolorowym, RGB oraz temperaturą oświetlenia.

Światło jest w tym przypadku głównym elementem kształtowania przestrzeni i służy do tworzenia odpowiednich efektów, na przykład przy oświetleniu obiektów architektonicznych, fasad pozwala wyeksponować architektoniczne detale. Najczęściej wykorzystywana jest tu technologia LED, charakteryzująca się dużą wydajnością i bogactwem kolorów światła.

Właściwości systemu DMX

DMX bazuje na standardzie interfejsu szeregowego RS-485. Do oprzewodowania wykorzystywane są na ogół trzybiegunowe wtyczki XLR.

Master DMX

  • zapisywanie telegramów DMX z WAGO-I/O-SYSTEM w urządzeniach DMX (np. przełączanie, ściemnianie, regulacja oświetlenia barwnego LED)
  • nadajnik DMX (master) dla 1 … 512 kanałów

Slave DMX

  • odczyt telegramów DMX w celu dalszego przetwarzania w WAGO-I/O-SYSTEM (np. przełączanie oświetlenia hali z DMX poprzez konsolę oświetleniową)
  • 21 kanałów DMX (rozmiar obrazu procesu = 24)
  • Dowolny zakres adresu może zostać wybrany z całego zakresu adresów DMX poprzez kanał startowy (WAGO-I/O-CHECK od wersji 3.10.8).
dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

Grafika systemowa DMX

Produkty DMX WAGO

Interfejs szeregowy RS-232/485 (750-652 / 753-652)

Moduł interfejsu szeregowego pozwala na podłączenie urządzeń ze złączem RS-485, RS-422 lub RS-232 (do wyboru) do WAGO-I/O-SYSTEM 750. Pozwala on również na tworzenie bramek pomiędzy interfejsem szeregowym a sieciami obiektowymi wspieranymi przez WAGO-I/O-SYSTEM 750.

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg
Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Wojciech Leciński

Menedżer rynku budynkowego
W_Lecinski_10_24-v2

Dowiedz się więcej:

Więcej informacji

Powiązane produkty

Produkty

Standard sterowania silnikami: SMI

„Standard Motor Interface“ (SMI) jest jednolitym połączeniem elektrycznym pomiędzy napędami rolet lub napędami innych urządzeń ochrony przeciwsłonecznej.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Produkty

Standard w sterowaniu oświetleniem: DALI

Digital Addressable Lighting Interface (DALI) jest protokołem komunikacyjnym dla oświetlenia w budynkach.

logo_dali_2000x1500.jpg

To może Cię zainteresować

Inne produkty dla automatyki budynkowej

Technika budynkowa

Możliwości dostępne obecnie w dziedzinie automatyki i instalacji budynkowych są prawie nieograniczone. WAGO wykorzystuje je i przekształca w rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.
BUILDING_2000x1500.jpg