[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/ecb" }, "headline": "Najwęższe wielokanałowe ECB dla większej gęstości upakowania", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-427759-new-website-page-Multichannel-ECBs-01-2000x1125-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDUyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnNFl5OHhORE0xTXpNeU56YzFNVEU1T0M5TlRTMDBNamMzTlRsZmJtVjNYM2RsWW5OcGRHVmZjR0ZuWlY5TmRXeDBhV05vWVc1dVpXeGZSVU5DYzE4d01WOHlNREF3ZURFeE1qVXRNUzVxY0djfDRmZGM1MmQ3NzQwMjU3ZjBhYmVmODVjYmQ1MjhiZGJjZWFkZjY3ODM1NDg5MDNmNDcxMWI2OTJjMzcxYjkxOGU" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-06-24_12-25/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jan 16 13:36:50 CET 2024", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:15 CET 2024" }
Nowe produkty 16 stycznia 2024

Najwęższe wielokanałowe ECB dla większej gęstości upakowania

Wielokanałowe zabezpieczenia elektroniczne WAGO, 24 V DC, w wersjach 4- i 8-kanałowych

Zalety:

  • niezawodne rozłączenie obwodu prądowego w przypadku przeciążenia i zwarcia 

  • oszczędność miejsca dzięki niewielkiej szerokości urządzenia, wynoszącej zaledwie 32 mm dla modułów 4- lub 8-kanałowych

  • obsługa zabezpieczenia: ręczna na miejscu lub centralna przez PLC

W celu zabezpieczenia odbiorników na poziomie 24 V coraz częściej odchodzi się od klasycznych wyłączników nadprądowych na rzecz zabezpieczeń elektronicznych.

Nowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe 24 V DC z 4 kanałami (787-3664) i 8 kanałami (787-3668) są stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu, w których wykorzystuje się czujniki i elementy wykonawcze oraz inne odbiorniki elektryczne w zakresie 24 V DC. Należą do nich na przykład przemysł procesowy i wytwórczy, produkcja samochodów oraz energetyka. Dzięki kompaktowej szerokości 32 mm, wielokanałowe ECB są najwęższymi zabezpieczeniami elektronicznymi dostępnymi na rynku.

Dla przykładu zastosowanie 8-kanałowego elektronicznego wyłącznika nadprądowego pozwala na oszczędność miejsca, wynoszącą 50% w porównaniu do użycia ośmiu jednokanałowych modułów zabezpieczających. Nasz 4-kanałowy elektroniczny wyłącznik nadprądowy jest dostępny w tej samej szerokości – jedynie 32 mm. W przypadku rozbudowy, wersję 4-kanałową można zastąpić również 8-kanałową. Każdy kanał ECB może być łatwo i niezawodnie obsługiwany za pomocą podświetlanego diodą LED przycisku włączania, wyłączania i resetowania oraz bezpotencjałowego styku sygnałowego, a odpowiedni prąd wyzwalania ustawiany poprzez przełącznik obrotowy. Zastosowanie wielowtyków z ochroną przed błędnym połączeniem umożliwia wstępne oprzewodowanie oraz znacznie skraca czas instalacji.

Numery katalogowe:

Dostępność: w sprzedaży

Dowiedz się więcej: