Edge Computing, maksymalna moc
752-9800
752-9400
752-9401
752-8303/8000-0002

Komputer Edge WAGO, teraz z procesorem Intel i7-7600U
Wraz ze sterownikami Edge i komputerami Edge WAGO oferuje rozwiązania zwiększające moc obliczeniową i możliwości zapisu danych na obiekcie.
Nowe komputery Edge (752-9400 i 752-9401) wykorzystują czterordzeniowy procesor Atom, 1.91 GHz, i są wyposażone w standardowy system Debian Linux®. W najnowszej wersji (752-9800) komputery Edge dostępne są również z procesorem Intel i7-7600U o taktowaniu 2,8 GHz oraz 16 Gbyte DDR4 RAM. Dzięki wyższej wydajności, oferują one użytkownikom dodatkowe opcje, takie jak przetwarzanie obrazów z kamer.
Komputer Edge, fabrycznie wyposażony jest w dysk twardy SSD o pojemności 256 GB i, podob- nie jak 750-940x, posiada moduł TPM2.0. Ponadto w komputerach Edge WAGO dostępne jest gniazdo mPCIe do różnych rozszerzeń. Powiększono również gamę interfejsów, to cztery porty USB 3.0 i cztery gniazda Gigabit ETHERNET do komunikacji.
Dzięki kompaktowej aluminiowej obudowie, która nie wymaga wentylatora, komputer Edge można zainstalować w dowolnym miejscu, a nawet na szynie montażowej.
Nowy sterownik Edge (752-8303/8000-0002) jest wyposażony w czterordzeniowy procesor ARM Cortex A9 i posiada szeroką gamę interfejsów. Należą do nich dwa interfejsy ETHERNET, jeden CANopen i dwa wejścia USB. Jeden interfejs szeregowy i cztery wejścia/wyjścia dwustanowe służą do podłączania urządzeń lokalnych lub czujników. Konfiguracja sterownika Edge odbywa się za pomocą e!COCKPIT.
Korzyści:
Wydajny procesor dla wymagających aplikacji
Rozszerzony wybór interfejsów
Montaż na szynie – oszczędność miejsca