Zasilacz WAGO Eco 2, połączenie przy pomocy dźwigni z techniką Push-in
Nowe zasilacze WAGO Eco 2 z techniką Push-in i zintegrowaną dźwignią uzupełniają teraz rodzinę zasilaczy Eco. Cechuje je wysoka sprawność i niezawodność.
Nowe zasilacze WAGO Eco 2 się szybkim, niezawodnym i beznarzędziowym podłączeniem za pomocą dźwigni, a stosunek ceny do jakości wypada bardzo korzystnie.
Wiele podstawowych zastosowań wymaga jedynie napięcia stałego o war tości 24 V. Dlatego ekonomicznym rozwiązaniem mogą być zasilacze Eco.
Nowe, wąskie zasilacze o szerokości 25 lub 38 mm (2687- 2142 lub 2687-2144) z ajmują niewiele miejsca. Dzięki wysokiej sprawności ≥88% (2687-2142), a co z a tym idzie mniejszemu nagrzewaniu się, urządzenia te są trwałe i niezawodne. Zastosowanie oznaczników WMB lub pasków oznacznikowych pozwala na spójny opis złączek listwowych i zasilaczy.
Dodatkowe informacje techniczne:
- Zasilacze sieciowe o szerokim zakresie napięcia wejściowego 90 ... 264 V AC (100 ... 373 V DC)
- Napięcie wyjściowe 24 V DC, ustawialne, moc wyjściowa 30 W (2687-2142) i 120 W (2687-2144)
Korzyści:
Beznarzędziowe podłączenie – zacisk Push-in z dźwignią.
Kompaktowa konstrukcja, wysoka sprawność, atrakcyjny stosunek ceny do jakości.
Niezawodność, długa żywotność
(wysoka wartość MTBF)Szybka, prosta, beznarzędziowa technika połączeń, nie wymagająca serwisowania