Co nowego w WAGO

26 lutego 2024
Biuletyn techniczny 01/2024

Zapraszamy do lektury naszego styczniowego biuletynu technicznego. Dowiesz się z niego między innymi, w jaki sposób dotrzeć do najnowszej dokumentacji dotyczącej listew pomiarowych WAGO (LPW). Piszemy również o naszych nowych wielokanałowych zabezpieczeniach elektronicznych oraz konfiguratorze IEK, który udostępniliśmy na plaformie e-lernigowej Akadamia WAGO. W tym wydaniu biuletynu informujemy również o zasilaczach z rodziny Compact, który wróciły do sprzedaży.

    Nowa, rozszerzona baza dokumentacji listew pomiarowych WAGO (LPW)

    Zaktualizowaliśmy dane oraz rozszerzyliśmy listę dostępnych kart katalogowych oraz schematów wewnętrznych listew pomiarowych WAGO. Teraz w bazie dostępne jest ponad 300 LPW z oferty WAGO. Wejdź na stronę zarejestruj się i pobierz materiały

    wizualizacja_publikacje_lpw_2000x1125.jpg

    Podręczniki do wielokanałowych zabezpieczeń elektronicznych

    Dla naszych klientów wprowadziliśmy nowe manuale w języku angielskim i niemieckim dotyczące nowych wielokanałowych zabezpieczeń elektronicznych. Oddzielne dokumenty są dostępne dla wersji 4-kanałowej i 8-kanałowej. Dzięki nowym podręcznikom możecie dokładnie zapoznać się z konfiguracją i komunikacją tych nowych zabezpieczeń elektronicznych, co pozwoli im na pełne wykorzystanie ich potencjału.

    Konfigurator IEK

    W Akademii WAGO pojawił się nowy materiał szkoleniowy "Przydatne narzędzia konfiguracyjne" który został wyposażony w konfigurator przyłącza rozdzielnicy budynkowej na bazie złączek IEK. Odpowiadając na kilka pytań dotyczących liczby zabezpieczeń i obwodów, użytkownik otrzyma pełne zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji zaprojektowanej listwy zaciskowej do rozdzielnicy budynkowej.

    konfigurator_iek_akademia_2000x1125.jpg

    Zasilacze COMPACT 787-10xx

    Wobec dużego zainteresowania na rynku do sprzedaży wracają zasilacze z serii COMPACT 787-10xx.

    Dostępne są między innymi sławne zasilacze DALI na 5 modułów 753-647:

    • 787-1002 - 1,3 A - 24 V DC
    • 787-1007 - 1,1 A - 18 V DC
    • 787-1012 - 2,5 A - 24 V DC
    • 787-1022 - 4 A - 24 V DC

    Zapraszamy do zakupów

    MM-10988_Compact_Gruppenbild_2000x1125_Stage.jpg