Newsy 19 listopada 2024
Biuletyn techniczny 07/2024

Chcesz dowiedzieć się jakie nowe produkty pojawiły się w ostatnich tygodniach w naszej ofercie? Jesteś zainteresowany udziałem w organizowanych przez WAGO szkoleniach? Zapraszamy do lektury naszego najnowszego biuletynu, w który znajdziesz wiele intersujących informacji z WAGO.

Szybkie i łatwe wyszukiwanie listew pomiarowych WAGO

Na naszej stronie internetowej udostępnione zostały nowe usługi ułatwiające dobór listew pomiarowych. Pierwszą z nich jest wyszukiwarka listew pomiarowych, która umożliwia znalezienie właściwego rozwiązania w oparciu o podstawowe kryteria stosowane w dokumentacjach przetargowych bądź projektowych. Drugą, odświeżoną usługą, jest baza dokumentacji technicznej do LPW. Obecna baza, do której dostęp jest możliwy po darmowej rejestracji, oferuje pobranie pojedynczych kart katalogowych oraz schematów wewnętrznych wybranych listew. Nadal dostępne jest zbiorcze pobranie wszystkich kart katalogowych lub pakietu wszystkich schematów wewnętrznych naszych rozwiązań z oferty LPW.
PL-listwy-pomiarowe-2000x2000.jpg

Kolejne złączki listwowe z przyciskami w ofercie WAGO

WAGO poszerzyło swoją ofertę o kolejne złączki listwowe z przyciskami. Tym razem złączki zasilające do rozdzielnic budynkowych. Nowe warianty dostępne są w trzech podstawowych kolorach: szarym 2216-7601, niebieskim 2216-7604, żółto-zielonym 2216-7607. Dodatkowo również dostępny jest wariant z przyciskiem dla niebieskiej złączki rozłączalnej N, 1-przewodowej (2216-7714).

Nowe wersje przelotowych złączek listwowych do 6mm2

Przelotowe złączki listwowe do 6mm2 (10 mm2) zostały rozszerzone o wersje 4-przewodowe. Złączki te występują w wersji z otworami montażowymi oraz z przyciskami. Dostępne kolory to: szary, pomarańczowy, czerwony, czarny, niebieski, żółto-zielony (PE), ciemnoszaro-żółty (FE). Przypominamy, że złączki tej serii ułożone w odpowiedniej konfiguracji można stosować w instalacjach PV na 1000 V DC.

Nowe zasilacze z rodziny Base dostępne

Dostępne są zasilacze Base są w następujących wariantach: 1-fazowym dla napięć 24 V DC oraz prądów 5A (2587-2144), 10 A (2587-2146) oraz 20 A (2587-2147). Zasilacze Base posiadają jedną unikatową cechę, której nie posiadają inne zasilacze WAGO, a mianowicie dolny zakres temp. pracy -30°C,
MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

Szkolenia online o rozwiązaniu WAGO Cloud

Na Akademii WAGO jest już dostępne nagranie szkolenia online o rozwiązaniu WAGO Cloud. Ze szkolenia dowiesz się: jak skonfigurować sterownik aby wysyłał dane do WAGO Cloud, jak tworzyć dashboardy, alarmy i powiadomienia oraz jakie są koszty utrzymania chmurowego rozwiązania od WAGO.

Szkolenie Docker w sterownikach WAGO

Zapraszamy na szkolenie Docker w sterownikach WAGO. Podczas szkolenia zaprezentujemy rozszerzenie funkcjonalności sterowników PLC poprzez wprowadzenie platformy Docker. Uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z Dockera na sterownikach WAGO oraz poznają praktyczne zastosowania tej technologii. Uruchomione zostaną takie kontenery jak InfluxDB, Grafana czy Nodered. Nie zabraknie również sesji Q&A.
Szkolenie_docker_24_48_2000x1125.png

Aktualizacja konfiguratora Smart Designer

Na początku września miała miejsce aktualizacja konfiguratora Smart Designer. Zmieniono interfejs użytkownika (oparto go na nowym "języku projektowania WAGO") Można korzystać z niego na urządzeniach mobilnych, takich jak tablet, czy smartofon, co sprawia, że można go użyć "zawsze i wszędzie". Dodatkowo całkowicie przebudowano moduł do konfiguracji złączek PCB.

Nowe katalogi uzupełniające

Są już dostępne katalogi uzupełniające z nowymi produktami z zakresu połączeń elektrycznych i automatyki, które pojawiły się w pierwszym półroczu br. Katalog z nowościami z automatyki zawiera również moduły interfejsowe.

kundenservice_kataloge-preislisten_2000x1500.jpg

Nowy wzornik materiałów oznacznikowych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest do nowy wzornik materiałów oznacznikowych

Wzornik_oznaczników_2000x1125.jpg