[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Strona startowa", "item": "https://www.wago.com/pl" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Elektrobarometr 2025", "item": "https://www.wago.com/pl/elektrobarometr-2025" } ] } [{"url":"/elektrobarometr-2025","name":"Elektrobarometr 2025","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/elektrobarometr-2025" }, "headline": "Raportu ELEKTROBAROMETR - edycja 2025", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/Badanie-elektrobarmoetr-2000x1125.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU2ODR8aW1hZ2UvcG5nfGFHSmtMMmhoTlM4eE16WTJNamt4TlRFek16UTNNQzlDWVdSaGJtbGxYMlZzWld0MGNtOWlZWEp0YjJWMGNsOHlNREF3ZURFeE1qVXVjRzVufDdjZjYzMzU0NzhiMTkwZWY3ZGZlNzkyYzY5MDczODNhYTM5YWM0MjI0MzY5MTU1MTBlMmI3MmQ4YzU1N2Y2YzU" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Mar 17 09:20:52 CET 2025", "dateModified": "Mon Mar 17 09:20:55 CET 2025" }
Newsy 14 marca 2025

ELEKTROBAROMETR 2025

Najbliższa przyszłość zawodu elektryka w ocenie badanych.

Zawód elektryka w Polsce przechodzi dynamiczne zmiany. Wyniki najnowszej ankiety pokazują, że specjaliści tej branży optymistycznie patrzą w przyszłość, jednak dostrzegają wyzwania związane z gospodarką, wynagrodzeniami i dostępnością pracowników.

Optymizm z nutą ostrożności

Zapytani o przyszłość swojego zawodu w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza pesymizm, a 5 optymizm), elektrycy ocenili ją na 4,3. Jednocześnie perspektywy gospodarcze na 2025 rok ocenili na 2,9, co wskazuje na pewną ostrożność w oczekiwaniach.

{"container":false,"catalogVersion":"pl-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX3BsXzAwMDBNQUdaIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_pl_0000MAGZ","quote":"Więcej projektów fotowoltaiki, modernizacji instalacji elektrycznych oraz systemów automatyki oznacza stabilne zlecenia Malejąca inflacja i stabilność rynku pracy będą sprzyjać rozwojowi zawodowemu, choć rosnące koszty materiałów mogą nadal być wyzwaniem. Ważne będzie ciągłe dokształcanie się, by nadążyć za nowymi technologiami i wymaganiami klientów.","modifiedtime":"2026-01-17T14:15:36+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1768659336912,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Elektrobohater</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19wbF8wMDAwS0xKQSIsImNhdGFsb2dJZCI6InBsLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2025-03-17T08:20:53+0000","actions":[],"parents":[]}

Wzrost cen i jego przyczyny

W 2024 roku aż 70% elektryków podniosło ceny swoich usług, a średni wzrost wyniósł 22,5%. Głównymi przyczynami były:

  • inflacja (31%),
  • wzrost cen produktów (21,5%),
  • wzrost wynagrodzeń pracowników (15,5%),
  • rosnący popyt na usługi (14,5%),
  • sytuacja na rynku budowlanym (11,5%),
  • brak pracowników (6%).

Kształcenie i kompetencje przyszłości

Poziom trudności zdobycia uprawnień do pracy w zawodzie oceniono na 2,6, a jakość kształcenia zawodowego na 2,9. To wskazuje na konieczność poprawy edukacji w tym zakresie.

Najbardziej poszukiwane kompetencje w najbliższej przyszłości to:

  • inteligentne instalacje (51,5%),
  • mieszkaniowe instalacje elektryczne (13,5%),
  • instalacje przemysłowe (13,5%),
  • instalacje CCTV i SSWiN (11,5%).

Wpływ migracji na branżę elektroinstalacyjną

Jednym z kluczowych wyzwań dla branży jest odpływ wykwalifikowanych pracowników za granicę, który oceniono na 3,3 w skali od 1 do 5. Napływ pracowników z zagranicy uzyskał ocenę 3, co sugeruje, że może nie rekompensować odpływu specjalistów.

Praca w zawodzie

Wśród ankietowanych 43% pracuje na umowę o pracę, 32% prowadzi jednoosobową działalność, a 10% pracuje bez umowy. Ponad 45% elektryków ma ponad 12 lat doświadczenia, a 9 godzin dziennie to średni czas pracy. 37% z nich często pracuje w weekendy.

Podsumowanie

Ankieta pokazuje, że elektrycy widzą rozwój swojego zawodu w obszarze inteligentnych instalacji oraz automatyki budynkowej. Wzrost cen usług jest nieunikniony, a wyzwaniami pozostają dostępność wykwalifikowanych pracowników oraz jakość kształcenia zawodowego. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej elektrycy patrzą w przyszłość z optymizmem, widząc w branży elektroinstalacyjnej duży potencjał.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej: