Cyfrowy handel energią
Blockchain to cyfrowa platforma umożliwiająca bezpośrednie transakcje między wytwórcami i odbiorcami energii. Dowiedz się, jak to działa i jakie ma to znaczenie dla przyszłości.
![energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg](/medias/200-energy-blockchain-frau-telefon-gettyimages-522543583-2-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhpTUM4eE5ERTNOVGczTXpFM01UUTROaTh5TURCZlpXNWxjbWQ1WDJKc2IyTnJZMmhoYVc1ZlpuSmhkVjkwWld4bFptOXVYMmRsZEhSNWFXMWhaMlZ6TFRVeU1qVTBNelU0TTE4eVh6SXdNREI0TWpBd01DNXFjR2N8MGJjN2U0YzEyZDFhOTYzYWZjYTIxN2M4M2ZjMDIzNTg5YWVlNGUxZTMwYWU4YjQ1NGMxODAwYjQ1MWQzZmI5Mg)
Wiąże się z tym konieczność wytyczenia odpowiedniej strategii w zakresie cyfryzacji danych oraz opracowania adekwatnych modeli biznesowych.
Podstawą automatyzacji systemu energetycznego są sterowniki najnowszej generacji oraz systemy IT: sterowniki koordynują pracę rozproszonych podmiotów wytwarzających energię elektryczną, zapewniają łatwą i bezpieczną komunikację w ramach systemu Smart Grid, a dostarczane przez nie dane pomiarowe oraz informacje o stanie aparatury łączeniowej, zabezpieczone przed cyberatakiem, są analizowane w systemach Big Data.
Dla każdego z tych procesów, WAGO oferuje odpowiednie rozwiązania techniczne i koncepcyjne.
Smart Grid
WAGO na cyfrowym rynku energii
Transformacja energetyczna wymaga usprawnienia komunikacji – i to nie tylko między poszczególnymi wytwórcami i grupami odbiorców, lecz także modernizacji pod względem technicznym: aby móc zapanować nad coraz większym rozproszeniem oraz fluktuacją w zakresie wytwórstwa energii, należy zintegrować pojedyncze komponenty systemu energetycznego w jednej sieci Smart Grid, obejmującej wszystkie sektory.
W dziedzinie produkcji prądu proces ten już się rozpoczął: nowoczesna technika automatyzacji, zintegrowane w sieci rozproszone magazyny energii, inteligentne lokalne stacje rozdzielcze i wirtualne elektrownie dają możliwość coraz lepszego sterowania siecią przesyłową. Następny krok to modernizacja sieci gazowej i wodociągowej. Również dla nich WAGO ma w swojej ofercie odpowiednie sterowniki. Zalety rozwiązań WAGO:
Modernizacja sieci energetycznej wymaga często także zmian w rozdzielnicy
Blockchain to cyfrowa platforma umożliwiająca bezpośrednie transakcje między wytwórcami i odbiorcami energii. Dowiedz się, jak to działa i jakie ma to znaczenie dla przyszłości.
Dzięki decentralizacji i cyfryzacji sektora energetycznego, w centrum uwagi dostawców pojawiają się także ciepło i paliwa napędowe. Transformacja wymaga pochylenia się nad zagadnieniem magazynowania. Sieci ciepłownicze i gazowe, w przeciwieństwie do sieci energetycznych, nadal oferują duże pojemności. Dlatego technologie Power-to-heat i Power-to-gas coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Mogą one wykorzystywać nadwyżki prądu wyprodukowanego w ekologiczny sposób do produkcji ciepła i możliwych do składowania gazów, takich jak wodór i metan. WAGO wyposaża już producentów takich urządzeń w odpowiedni sprzęt. Równocześnie wspiera dostawców tych mediów przy modernizacji sieci ciepłowniczych i gazowych, tak niezbędnych w dobie przenikania się sektorów energetycznych i rosnącego przepływu energii. WAGO-I/O-SYSTEM staje się tu mocną podstawą systemu automatyki. Zalety rozwiązań WAGO:
Nadmiar ekologicznego prądu dla mobilności elektrycznej
Korzystnym rozwiązaniem dla gospodarki energetycznej jest chmura obliczeniowa. Dzięki możliwości analizy w chmurze danych z turbin operatorzy parków wiatrowych mogą zwiększyć produkcję energii lub zoptymalizować ich serwis; natomiast na podstawie danych aplikacyjnych i prognoz wiatrowych operatorzy sieci mogą precyzyjnie przewidzieć stan sieci. Podłączenie do chmury jest realizowane poprzez sterowniki WAGO PFC100 i PFC200 z odpowiednim rozszerzeniem firmwaru i biblioteką IEC. Sterowniki te potrafią też automatycznie, w zdrefiniowanych interwałach przesyłać do chmury wyselekcjonowane wartości z obiektu. Komunikacja w ramach protokołu MQTT jest zabezpieczana kodowanym połączeniem TLS. Zalety rozwiązania WAGO Cloud Data Control jako własnej aplikacji z wykorzystaniem chmury:
SWO Netz GmbH: zarządzanie danymi poprzez chmurę WAGO
Odczyt parametrów energii, ich cyfryzacja i sprzężenie – to kluczowy aspekt rozproszonego rynku energii. Dzięki prostej aktualizacji, sterowniki PFC100 i PFC200 WAGO stają się sterownikami IoT, które przekazują do chmury dane z obiektu technologicznego. Informacje mogą być dalej gromadzone i wykorzystywane do analiz.
Niefrasobliwe podłączenie do Internetu może mieć dla wytwórców energii fatalne skutki. Cyberprzestępcy mogą bez trudu włamać się do dyspozytorni przez system sterowania i odłączyć poszczególne bloki czy układy, a w najgorszym przypadku pozbawić zasilania w energię całe obszary. Na szczęście operatorzy są już świadomi tego zagrożenia, a kwestie cyberbezpieczeństwa zyskują coraz bardziej na znaczeniu. Sterowniki WAGO są istotnym elementem koncepcji bezpieczeństwa. O ile systemy operacyjne na PC otrzymują co tydzień aktualizację bezpieczeństwa, gdyż nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia przed cyberatakiem, o tyle firmware sterownika WAGO spełnia także odpowiednie wymogi bezpieczeństwa. Zalety rozwiązań WAGO:
Centrum obliczeniowe to dziś wymarzony cel ataku cyberprzestępców.
WAGO w praktyce
Referencje i opinie ekspertów z branży energetyki
WAGO realizuje wiele interesujących projektów jako partner i lider innowacji. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w przemyśle energetycznym.
Firma SWO Netz GmbH wykorzystuje chmurę w procesie dystrybucji energii. Dzięki technice WAGO cała sieć stała się bardziej inteligentna.
„Na rynku energii wciąż mamy epokę kamienia łupanego“
Ekspert WAGO Heiko Tautor rozmawia o transformacji w sektorze energetycznym z Tobiasem Kurthem (po lewej), przedstawicielem firmy doradczej Energy Brainpool.
Więcej informacji na temat energetyki
Więcej informacji
Cyfryzacja, odnawialne źródła energii, integracja rozproszonych wytwórców energii – WAGO potrafi stawić czoła wszystkim wyzwaniom współczesnego rynku energetycznego.
Niezawodne i bezpieczne dostawy energii to cel, do którego zmierzamy. Produkty i rozwiązania WAGO pozwalają skutecznie wprowadzić w życie założenia transformacji energetycznej.
Automatyzacja sieci energetycznych ma wiele zalet. Jedną z nich jest możliwość zdalnego sterowania. W tym zakresie WAGO oferuje odpowiednie rozwiązania.
Magazyny energii odciążają sieć i zwiększają elastyczność systemów energetycznych. Technika WAGO umożliwia sterowanie tymi systemami.
Integracja i regulacja energii pochodzącej z odnawialnych źródeł jest dużym wyzwaniem dla operatorów sieci. WAGO towarzyszy swoim klientom w tym obszarze i wspiera ich w zakresie know-how, produktów i rozwiązań.