Bilansowanie energii z rafinerii
Dostarczanie energii elektrycznej jest złożonym przedsięwzięciem, które stanowi techniczne i logistyczne wyzwanie dla firm energetycznych. Niezwykle istotne jest przy tym utrzymywanie stałej równowagi między produkcją a zużyciem, aby nie dopuścić do załamania systemu dostaw energii elektrycznej. Dlatego przedsiębiorstwa energetyczne muszą zapewnić stałą dostępność wystarczającej ilości energii elektrycznej w systemie oraz stabilność sieci, pomimo nieprzewidywalnych, zmiennych poziomów zużycia.
W celu zagwarantowania stałej częstotliwości 50 Hz w sieci elektroenergetycznej, która ulega wahaniom podczas szczytów dostaw lub awarii elektrowni, utworzono krajowe rynki energii bilansującej. Energia bilansująca stanowi swego rodzaju rezerwę energetyczną, którą można fizycznie wykorzystać w krótkim czasie, co zapobiega załamaniu sieci energetycznej dzięki stabilizacji częstotliwość z powrotem do 50 Hz. W zależności od tego, czy potrzebna energia zostanie dostarczona przez generator w ciągu kilku sekund, pięciu czy dziesięciu minut, w Austrii definiuje się podstawową, drugorzędną lub trzeciorzędną rezerwę bilansującą.
Wsparcie WAGO w zakresie integracji zdecentralizowanych systemów zasilania
wstępnie zmontowane skrzynki kontrolne pozwalają połączyć producentów, konsumentów i sprzedawców
sterownik WAGO PFC200 wyposażony w najnowsze technologie bezpieczeństwa jako centralny element systemu
zintegrowany modem GSM umożliwia zdalne podłączenie odległych systemów do wirtualnej elektrowni