Konwerter protokołów w centrum sterowania

Przedsiębiorstwo komunalne Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH dostosowało swoją technikę telesterowania do przyszłościowej struktury sieci. Konwerter protokołów WAGO zapewnia w tym procesie płynną komunikację.
Od przeszło 160 lat przedsiębiorstwo komunalne Ulm/Neu Ulm oraz wcześniej działające tu instytucje odpowiadają za najważniejsze elementy infrastruktury w obydwu gminach, po lewej i prawej stronie Dunaju – zaczynając od zaopatrzenia w gaz, nieco później w wodę pitną, a od końca XIX. wieku w energię elektryczną. Poza tym przedsiębiorstwo wraz ze spółką partnerską jest dostawcą centralnego ogrzewania. Aby zapewnić niezawodne, a jednocześnie niedrogie zaopatrzenie w media, przedsiębiorstwo komunalne postawiło na wyważone połączenie sprawdzonych technologii i innowacyjnych rozwiązań.
To dobra strategia, aby sprostać wyzwaniom transformacji energetycznej. Bo przez zwiększanie udziału energii odnawialnej system energetyczny staje się bardziej zróżnicowany, poziom wytwarzania jest bardziej zmienny a sterowanie sieciami okazuje się bardziej skomplikowane. Jednocześnie rosną wymagania związane z bezpieczeństwem krytycznej infrastruktury – nie tylko energetycznej, lecz także wodnej, gazowej i cieplnej.
Wymienione powyżej punkty skłaniają dostawców do nadania sieci teletechnicznej nowej struktury. W ramach zmiany struktury przedsiębiorstwo komunalne zamieniło standardową topologię gwiazdy – w której centrum sterowania jest w środku, a podstacje są z nią bezpośrednio połączone liniami RS-232 – na sieć bazującą na IP. Pozwala to na sterowanie każdym punktem w sieci na różne sposoby. Zbudowana w taki sposób redundancja znacznie redukuje ryzyko awarii poszczególnych komponentów. „Nasz system telesterowania jest jak układ nerwowy dla miast Ulm i Neu-Ulm. Dlatego zmiana struktury była dla nas ważnym krokiem“ – wyjaśnia Sebastian Grenzner z dyspozytorni sieci w Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH.
Bezpieczna komunikacja w sieci – wsparcie od WAGO:
WTG przekłada wszystkie dane automatycznie ze standardu IEC-101 na język protokołu IEC-104
Dzięki temu 110 podstacji przedsiębiorstwa komunalnego może sprawnie współpracować.
Poprzez ograniczenie do jednego typu modemu ETHERNET przedsiębiorstwo komunalne oszczędza 30 procent kosztów.