Power-to-Gas: powiązanie elektroenergetyki, gazownictwa i ciepłownictwa
![](/medias/200-energy-energienetze-gasnetz-gettyimages-524720752-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzRNaTh4TkRFMk9EWTBNekl3TnpFNU9DOHlNREJmWlc1bGNtZDVYMlZ1WlhKbmFXVnVaWFI2WlY5bllYTnVaWFI2WDJkbGRIUjVhVzFoWjJWekxUVXlORGN5TURjMU1sOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufGY0ZGRhYmI3MWU4NWFkMjUxNGUyMzI0NDZhNWUyYmFkZDFkOGViMTJmN2ZiYzMxNWY2OTYxMTI1Y2Y0ZTViNjQ)
W przyszłości dużą rolę na rynku energetycznym mogą odegrać instalacje Power-to-Gas, które przetworzą nadwyżki energii elektrycznej na nadające się do przechowywania gazy – wodór i metan. Instalacje te łączą bowiem sektor energii elektrycznej z branżą ciepłowniczą i mobilnością, włączając tym samym kolejne obszary do ochrony klimatu. Sterowniki WAGO ułatwiają integrację i komunikację urządzeń w elastycznie sterowanych wirtualnych elektrowniach.
W Niemczech kładzie się duży nacisk na ochronę klimatu. Do roku 2050 udział OZE w zużyciu energii powinien wzrosnąć z obecnego poziomu, wynoszącego niecałe 35 procent, do 100 procent. Eksperci uważają nawet, że jest to możliwe w jeszcze krótszym czasie. Zgodnie z ich opinią, jeżeli mamy ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia Celsjusza, to do roku 2050 sektory mobilności i ciepłownictwa powinny być w pełni zasilane energiami odnawialnymi. Jednak linie energetyczne osiągają już granice swoich możliwości ze względu na szybki rozwój energii słonecznej i wiatrowej. Produkcja ekologicznej energii elektrycznej podlega bowiem wahaniom związanym z pogodą i musi być dostosowana do zapotrzebowania, aby nie zagrażać stabilności sieci.
Z prądu powstaje gaz – po czym znowu energia elektryczna. Ze wsparciem od WAGO:
- łatwe połączenie instalacji Power-to-Gas do poziomu sterowania za pomocą WAGO Telecontrol Gateway WTG
- bezproblemowa integracja w wirtualnych elektrowniach poprzez nowy standard komunikacji VHPready
- szyfrowany przesył danych przez OpenVPN lub IPSec