[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
building-raum-raumautomation-istock-000053954758-2000x2000.jpg

Łatwa automatyzacja dzięki flexROOM®

flexROOM® to elastyczna koncepcja automatyki budynkowej. Obejmuje system oświetleniowy, zacieniania i regulacji temperatury, bez konieczności programowania.

Korzyści:

  • łatwa konfiguracja zamiast programowania
  • elastyczne dopasowanie do indywidualnych warunków użytkowania
  • bezpieczna konfiguracja przez HTTPS i SFTP
  • nowoczesna wizualizacja na bazie HTML5
  • optymalizacja zużycia energii na oświetlenie, ogrzewanie i chłodzenie budynku
  • rozwiązanie do realizacji rozgałęzień: bezpieczna i wygodna w obsłudze, wtykowa technika łączeniowa WINSTA®
  • do automatyki pomieszczeniowej, zgodnej ze wszystkimi certyfikatami dotyczącymi energooszczędności i funkcjonalności w zakresie wyposażenia i eksploatacji (DGNB, LEED itp.)

flexROOM®

Rozwiązanie dla kompleksowej automatyki pomieszczeniowe

Wygodne rozwiązanie pozwala w każdej chwili, nawet w już użytkowanym budynku, przeprowadzić nowy podział biura lub całego piętra. System flexROOM® wraz z gotową aplikacją programową podnosi potencjał energooszczędności i zapewnia maksymalny komfort.

Wzrost efektywności energetycznej

Projektowanie, uruchomienie systemu, a następnie eksploatacja budynku – w każdej z tych faz niezbędna jest elastyczność rozwiązań i optymalizacja kosztów. Dlatego koncepcja flexROOM® została opracowana w szczególności dla projektów o dużej liczbie pomieszczeń o powtarzalnej formie, takich jak biurowce, budynki administracji, szkoły, urzędy itp.

Oświetlenie

flexROOM® pozwala zarządzać oświetleniem w zupełnie nowym wymiarze – od zwykłego załączania i regulacji natężenia, po sterowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb, również w powiązaniu ze światłem dziennym.
W pomieszczeniach z dostępem do światła dziennego nie jest na ogół konieczne pełne oświetlenie miejsca pracy: flexROOM® wyrównuje różnicę między wymaganą jasnością pomieszczenia a aktualnym natężeniem światła dziennego, poprzez stałe oświetlenie sztuczne. Dzięki czujnikom światła utrzymywany jest stały poziom oświetlenia; gdy na zewnątrz jest ciemno lub zbyt jasno, system sterowania automatycznie zwiększa lub odpowiednio zmniejsza oświetlenie sztuczne.

Ochrona przeciwsłoneczna

W nowoczesnej architekturze coraz częściej wprowadza się szklane fasady. Wpuszczają one sporo dziennego światła do wnętrz, co nie tylko polepsza samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu, lecz także zmniejsza negatywne zjawiska, takie jak efekt olśnienia. Z drugiej zaś strony, ze względu na większą ilość światła, pomieszczenia te ulegają w lecie silniejszemu nagrzewaniu. Wysokie temperatury i bezpośrednie nasłonecznienie jest uciążliwe dla użytkowników, oraz ma szkodliwy wpływ na meble i rośliny. Dzięki flexROOM® zredukujesz koszty zużycia energii na ogrzewanie, klimatyzację i sztuczne oświetlenie. Automatyczna ochrona przeciwsłoneczna, uwzględniająca pory roku, chroni również klimat i zmniejsza zużycie paliw kopalnych.

Ogrzewanie i chłodzenie

flexROOM® obsługuje wszystkie funkcje – od odczytu wartości zadanych po sterowanie systemem ogrzewania i chłodzenia. Użytkownik pomieszczenia ma przy tym możliwość zmiany zadanych wartości. Opuszczenie pomieszczenia powoduje obniżenie temperatury, podobnie otwarcie okna. W pustych pokojach, przy minimalnym nakładzie energii utrzymywane są optymalne warunki w celu ich późniejszego wykorzystania.

WAGO w praktyce

Perfekcyjne połączenie osprzętu i oprogramowania

Dzięki zastosowaniu sterownika PFC200 w połączeniu z modułem DALI multimaster, koncepcja flexROOM® oferuje wydajny i nowoczesny sprzęt w dobrze znanej, wysokiej jakości WAGO.

controller_flexROOM_A_2000x2000px.jpg

Konfiguracja zamiast programowania

flexROOM® umożliwia konfigurację poprzez przeglądarkę internetową. Integratorzy oraz późniejsi użytkownicy mogą w ten sposób zdalnie parametryzować sterowniki dla każdego pomieszczenia poprzez przeglądarkę WWW, lub bezpośrednio w zamontowanej rozdzielnicy.

controller_HTML_2000x2000px.jpg

Dodatkowe funkcje

Oprócz automatyzacji pomieszczeń według segmentów, możliwa jest automatyzacja obszarów o szczególnym przeznaczeniu, jak np. klatki schodowe, korytarze, czy pomieszczenia sanitarne – za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych wariantów flexROOM®.

controller_flexROOM_Zeichnung_2000x2000px.jpg

Inspiracje, trendy i aktualne tematy

Obejrzyj film i odkryj zalety flexROOM®

Krótko i obrazowo: wszystko co warto wiedzieć o flexROOM® i obszarach jego zastosowań.

Przegląd produktów

Oprogramowanie i sprzęt do automatyki pomieszczeniowej

Odkryj inne produkty WAGO dla koncepcji flexROOM®.

Od sterowników aplikacyjnych, przez instalacje wtykowe, po mastery SMI – w ramach koncepcji flexROOM® można łączyć różne produkty WAGO.

controller_flexROOM_Knoten_2000x1125px.jpg

Oprogramowanie do sterowników aplikacyjnych flexROOM®

Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji sterownika aplikacyjnego, konieczne jest oprogramowanie flexROOM®. Oprogramowanie otrzymasz po rejestracji na stronie internetowej WAGO. Po dokonaniu rejestracji, otrzymasz e-mail z linkiem do aktualnej wersji danego oprogramowania, a w razie pytań możesz zawsze zwrócić się do nas.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Wojciech Leciński

Menedżer rynku budynkowego
W_Lecinski_10_24-v2

Dowiedz się więcej:

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

Zarządzanie oświetleniem

Rozwiązania do inteligentnego sterowania oświetleniem

Szybsza realizacja oświetlenia i niższe koszty pracy dzięki łatwej obsłudze. Z WAGO to proste!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Produkt

Sterowniki do przemysłowych systemów sterowania

Realizacja zarówno dużych, jak i i małych zadań sterowania musi być racjonalna pod względem kosztów. WAGO oferuje odpowiedni sterownik PLC dla każdej aplikacji.

buehne_controller_2000x1500.jpg