Pomiar energii bezpośrednio w punkcie zasilania: przekładnik prądowy z odejściem napięciowym
W ofercie WAGO dostępny jest teraz przekładnik prądowy z odejściem napięciowym, pasujący do złączki silnoprądowej 285-150 WAGO. Umożliwia on prosty pomiar energii na małej przestrzeni.
Pomiar zużycia energii elektrycznej, bezpośrednio w punkcie zasilania w szafie rozdzielczej, stał się prosty jak nigdy dotąd: złączkę silnoprądową typu 285-150 do przewodów o przekroju 50 mm2 można teraz doposażyć w nowy adapter pomiarowy prądu i napięcia.
przekładnik prądowy z odejściem napięciowym na szerokości zaledwie 20 mm
klasa dokładności 0,5
zabezpieczony tor napięciowy chroni podłączone urządzenia pomiarowe
brak konieczności stosowania dodatkowych bloków zaciskowych do zwierania przekładnika i łączenia w gwiazdę
łatwy montaż wtykowy w otworze na mostek