[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/kompaktowe-i-wydajne-zasilacze-wago" }, "headline": "Kompaktowe i wydajne – zasilacze WAGO o mocy 30 W i szerokości tylko 35,5 mm", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/Interface-Electronik-p-0787-2850-000-xx-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzk0Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3lOeTlvTkdFdk9UUTFNelF3T1RRMk9EUTBOaTVxY0djfGJkMTg5NzQyMmYxMjg2NTViODM0MGJkNzgyZmEyOTRmMmUzYjhjMWZmYzk5MjQyOWQzYTYzZDc5ZmNlYjMyNDA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu May 23 09:07:59 CEST 2019", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:13 CET 2024" }

Nowe produkty
Kompaktowe i wydajne – zasilacze WAGO o mocy 30 W i szerokości tylko 35,5 mm

Zasilacz Compact (787-2850) w obudowie modułowej oferuje sporą moc, jak na swoje 35,5 mm szerokości. Wąska konstrukcja pozwala zaoszczędzić około 33% miejsca w szafie sterowniczej i rozdzielnicy w porównaniu ze standardowymi zasilaczami.

Przy napięciu wyjściowym 24 V DC dostępny jest prąd 1,25 A. Nowy zasilacz zaskakuje niskimi stratami mocy dzięki wysokiej sprawności do 88%.

Ponadto może być montowany w pozycji odwróconej lub poziomej, przy uwzględnieniu ograniczenia obciążenia – co jest zaletą w rozdzielnicach systemowych w budynkach i przemyśle.

W skrócie:

  • design i właściwości techniczne, dopasowane do nowych, 3-fazowych modułów pomiaru mocy WAGO
    akcesoria idealne do 3-fazowego modułu pomiaru mocy

  • 30 W na szerokości 35,5 mm
    mały i wydajny

  • odpowiada kategorii przepięć III
    odporny na przepięcia i przejściowe wartości po stronie wejściowej

  • niezawodność
    zakres temperatur od -20 do +70°C, ograniczenie obciążenia > +55°C
    MTBF zgodnie z EN/IEC 61709 większe niż 2.500.000 godzin w temp.+40°C

     

Osoba kontaktowa w WAGO

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej: