[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Tematy

Możliwość podłączania liczników zużycia wszystkich producentów: M-Bus

M-Bus – ekonomiczna sieć obiektowa

System M-Bus bazujący na modelu tramsmisji master-slave może być stosowany w topologii liniowej, gwiaździstej lub w układzie drzewa. Master zasila magistralę szeregową i przetwarza dane slavów M-Bus (urządzeń pomiarowych).

Zalety:

  • podłączenie do jednej centrali wszystkich liczników zużycia mediów poprzez jeden przewód (magistrala)
  • bezpośrednie zasilanie wszystkich urządzeń w sieci poprzez przewód dwużyłowy
  • możliwość podłączenia do jednej sieci obiektowej urządzeń różnych producentów

O M-Bus w kilku słowach

M-Bus (Meter-Bus) to ekonomiczna sieć obiektowa, służąca do transmisji danych związanych ze zużyciem energii. Centralny master – sterownik WAGO z podłączonym przetwornikiem – komunikuje się poprzez dwużyłowy przewód z urządzeniami w sieci (w jednym segmencie maksymalnie 250 slavów: liczniki ciepła, liczniki wody, liczniki elektryczne, liczniki gazu itp. oraz wszelkiego rodzaju czujniki i elementy wykonawcze).

Zastosowanie modułu M-Bus

Moduł M-Bus służy do odczytywania danych o zużyciu energii z liczników energii elektrycznej, liczników ciepła, gazomierzy, wodomierzy, czujników i elementów wykonawczych, pochodzących od różnych producentów. Moduł Meter-Bus jest często stosowany w obszarze sterowania budynkiem jako efektywny system przeznaczony do odczytu danych o zbiorczym zużyciu mediów.

Korzyści z zastosowania modułu mastera M-Bus

  • bezpośrednie (bez zewnętrznych konwerterów), ekonomiczne podłączanie urządzeń M-Bus do WAGO-I/O-SYSTEM

  • duża uniwersalność – możliwość wykorzystania z innymi systemami I/O oraz dowolnymi systemami z interfejsami/sterownikami WAGO-I/O-SYSTEM

  • użycie kilku modułów przy większych strukturach pomiarowych

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg

Grafika systemowa M-Bus

Produkty M-Bus WAGO

Master M-BUS (753-649)

Moduł M-Bus (753-649) spełnia funkcję mastera i umożliwia bezpośrednie podłączanie slavów do WAGO-I/O-SYSTEM 750. M-Bus (Meter-Bus) to sieć obiektowa służąca do transmisji danych związanych o zużyciu energii, dostarczanych przez slavy M-Bus, tzn. liczniki zużycia ciepła, wody, prądu i wszelkiego rodzaju czujniki/elementy wykonawcze. Master M-Bus komunikuje się ze slavami M-Bus i jest interfejsem pomiędzy siecią M-Bus a oprogramowaniem przetwarzającym.

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg
Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Dowiedz się więcej:

Inne kategorie produktowe

Powiązane z M-Bus

Produkty

Sterowanie budynkiem niezależne od producenta urządzeń – BACnet

Dzięki WAGO-I/O-SYSTEM 750 oraz sieci BACnet można tworzyć trwałe i przyszłościowe rozwiązania w zakresie HVAC dla budynków użyteczności publicznej.

Produkty

Sterowanie za pomocą czujników: MP-Bus

Moduł MP-Bus służy do sterowania napędami w systemach klimatyzacji i wentylacji, umożliwia pozycjonowanie przepustnic, zaworów regulacyjnych, regulatorów VAV.

To może Cię zainteresować

Inne produkty dla automatyki budynkowej

Produkty

Systemy I/O, które sprawdzą się wszędzie.

W szafie sterowniczej i poza nią: systemy I/O WAGO umożliwiają automatyzację dokładnie tam, gdzie jest potrzebna, także w ekstremalnych warunkach.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Produkty