mikrosiec-oze3-2000x2000.jpg

Odnawialne źródła energii

Transformacja energetyczna jest faktem, a wytwarzanie energii przestaje być wyłącznie domeną energetyki zawodowej.

Za sprawą odnawialnych źródeł energii, a w szczególności instalacji PV, wytwarzanie energii staje się zjawiskiem powszechnym. W sytuacji rosnących potrzeb energetycznych - w oparciu o rachunek ekonomiczny - zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, centra dystrybucyjne i inne obiekty infrastrukturalne coraz częściej podejmują decyzję o budowie i eksploatacji własnego źródła energii odnawialnej.

Rozwiązanie WAGO Solar Park Management pomaga nimi zarządzać. Co istotne realizuje ten proces zgodnie z wymogami kodeksów sieciowych i operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) - potwierdzają to odpowiednie certyfikaty.

Rozwiązanie WAGO obsługuje funkcjonalność ograniczenia eksportu energii w tym funkcję „zero -eksport”,która jest wymagana coraz częściej przez użytkowników i operatorów. Dzięki wspomnianej funkcjonalności użytkownicy zyskują możliwość zarządzania produkcją energii z własnego źródła i dopasowania jej do swoich potrzeb energetycznych, przy równoczesnym ograniczeniu, a nawet całkowitym wstrzymaniu wprowadzenia mocy czynnej i biernej do sieci operatora. W ten sposób moc lokalnych instalacji wytwórczych może być lepiej dopasowana do faktycznych, z reguły dużych potrzeb energetycznych obiektu. Jednocześnie ograniczenia leżące po stronie sieci OSD związane z limitowaną zdolnością odbioru energii z lokalnego źródła są uwzględnione i respektowane.

Wyzwania i rozwiązania

Maksymalna moc lokalnej jednostki wytwórczej w przedsiębiorstwie dopasowana jest do jego potrzeb. W przemyśle z reguły mieści się w zakresie od 200kW do pojedynczych MW, klasyfikując te źródła jako moduły wytwarzania energii typu B. Są one przyłączane do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) po spełnieniu wymagań technicznych określonych w warunkach przyłączenia do sieci wydanych przez OSD. Warunki opisują szczegółowe wytyczne dotyczące układów pomiarowo-rozliczeniowych w punkcie przyłączenia, układów i funkcji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ), sposobu załączania/odłączania źródła od sieci oraz określają wymagane parametry z jakimi powinno być prowadzone wytwarzanie energii. Dodatkowo moduł wytwarzania energii typu B musi umożliwiać OSD zdalne monitorowanie i sterowanie po to, by utrzymać parametry zgodne z wymaganiami kodeksu sieciowego (NC RfG).

Rozwiązania WAGO pozwalają spełnić powyższe wymagania i ułatwiają gospodarowanie własnym źródłem energii odnawialnej.

Dlaczego WAGO Solar Park Management?

Dlaczego WAGO Solar Park Management?

  • Spełniamy standardy OSD
  • Biblioteka WAGO Power Plant Control uwzględnia wymogi aktualnych kodeksów sieciowych i może być stosowana nie tylko w przypadku fotowoltaiki, ale również innych źródeł OZE
  • Zapewniamy kompleksowe rozwiązanie (WAGO BOX) od urządzeń, poprzez oprogramowanie, po wdrożenie i uruchomienie obiektu oraz szkolenia
  • Dostarczymy klientowi: sterowniki komunikacyjne, układy zasilania UPS, modemy łączności, baterie akumulatorów, prefabrykowane szafy, gotowe aplikacje.
  • Zapewniamy schematy oraz dokumentację w obrębie funkcjonalności WAGO.
Stacja transformatorowa rozdzielnia.jpg

Referencyjne zestawienie elementów składowych regulatora/koncentratora telemechaniki

Nr. Ref. WAGO

Liczba

Opis

1

Sterownik PFC200 z wbudowanym modemem GSM

4

Karta RS 485

2

Karta 16 DI

1

Karta 16 DO

1

Moduł końcowy

1

Switch zarządzalny LEAN

1

Zasilacz Pro 2

1

Moduł komunikacyjny Modbus TCP/IP do Pro 2

1

Jednostka sterująco-ładująca UPS

1

Elektroniczny wyłącznik nadprądowy

1

Akumulator ołowiowo-włókninowy

1

Antena GSM

1

Licencja PPC

1

Licencja DNP 3.0 slave

1

Licencja DNP 3.0 master

1

Aplikacja sterująca regulatora


Dostosuj zestawienie elementów do potrzeb własnego układu – skonsultuj projekt

WAGO_Wroblowiece_5_2000x1125.jpg

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz pobrać szczegółowy opis rozwiązania mikrosieci?

Potrzebujesz konsultacji z ekspertem?

Chciałbyś otrzymać ofertę na konkretne rozwiązanie?

Wypełni formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Proszę czekać...

Rozwiązania WAGO w praktyce

Regulacja mocy farmy fotowoltaicznej na przykładzie rozwiązania WAGO

Odnawialne źródła energii są głównym filarem transformacji energetycznej, a ich udział w całkowitej produkcji energii elektrycznej stale rośnie. Warto zwrócić uwagę, że wzrost ilości źródeł OZE w KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny) niesie ze sobą nowe wyzwania. Rozproszone systemy wytwarzania energii muszą wspierać i zapewniać jakość energii na odpowiednim poziomie. W tym miejscu pojawia się WAGO ze swoim rozwiązaniem, które umożliwia skuteczną regulację mocy czynnej i biernej na farmach fotowoltaicznych.
Farma_PV_2_2000x1125.jpg

Rozproszona instalacja PV pod nadzorem WAGO

We wrześniu uruchomiliśmy wspólnie z naszym partnerami rozproszoną instalację fotowoltaiki przyłączoną do sieci warszawskiego oddziału PGE Dystrybucji. Rozwiązanie bazujące na oprogramowaniu i urządzeniach WAGO, gwarantuje odpowiednio szybką reakcję na informację o zadziałaniu zabezpieczenia oraz sygnały OSD. Biorąc pod uwagę wyzwania, którym musieliśmy sprostać realizując ten projekt możemy śmiało powiedzieć, że to pionierskie rozwiązanie w skali kraju.
Industry_PV_2000x1125.jpg